简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
主页
NEW Products
产品中心
资料库
公司
联系我们
网站地图
F/T传感器: Nano17 Titanium  
 
 
Skip Navigation Links主页 > 产品中心 > 力/力矩传感器 > F/T 型号 > Omega160 IP60



产品优势
  • 我们最小的6轴力传感器现在推出了钛合金版本。Nano17Ti适合狭小空间研究中的应用。 非常小的分辨率:可以解决下降到0.149克力。 机身金属材料:钛合金。 非常细的分辨率:可以解决下降到0.149克力。 超高强度:5级钛电火花线切割加工。最大允许单轴过载值是4.9至19.6倍额定量程。 高信噪比:是传统金属应变计的75倍。放大后的信号接近零的噪声失真。

典型应用
  • 生物力学研究 高磁环境中的测量
Nano17Ti 传感器
Nano17Ti 传感器