简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
主页
NEW Products
产品中心
资料库
公司
联系我们
网站地图
F/T传感器: Mini58  
 
 
Skip Navigation Links主页 > 产品中心 > 力/力矩传感器 > F/T 型号 > Mini58



产品优势
  • Mini58体积小,结构紧凑,抗应力线缆可承受约44N的拉力。 超高强度:IP65版本可以防尘,防水泼溅 IP68版本传感器最多可以放入4m水深。机身采用高强度不锈钢电火花线切割工艺。最大允许过载值是额定量程的4.9至21.0倍。 高信噪比:是传统金属应变计的75倍。放大后的信号接近零的噪声失真。

典型应用
  • 遥操作机器人 机器人外科手术 风洞测试
Mini58传感器
Mini58传感器