简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
ホーム
NEW Products
製品
ライブラリ
会社
お問い合わせ
サイトマップ
新製品 – 無線F/T  
 
 
Skip Navigation Links

無線F/Tは、6個までのATI多軸力/トルクトランスデューサに使える小型無線トランスミッタです。内部電池または外部電源から電源供給でき、2.4GHzまたは5.0 GHzで802.11b/g/n無線標準を利用します。無線F/Tは、1秒あたり1200点までの6軸測定値をユーザのホストデバイスに流してデータ収集、リアルタイムモーション制御、ユーザ定義信号処理をすることができます。WNet-3無線F/Tは3個までのトランスデューサを使用できます。WNet-6無線F/Tは6個までのトランスデューサを使用できます。



製品の特徴
  • 電池または外部電源を用いた、802.11b/g/n 2.4/5.0GHz無線トランスミッタとUSB 2.0のデバイスです。6個ものATIトランスデューサを同時にサポートします。

  • 事務所型の環境における典型的な範囲は30m(98フィート)です。遮るもののない環境では、100m(328フィート)の範囲が可能です。

  • Typical range is 30 m (98 ft), in an office type environment. With unobstructed environments a 100 m (328 ft) range is possible.

  • 小型の筐体にロバストなマウント機能:
    WNet-3無線F/T: 150mm × 82mm × 19mm(5.9インチ × 3.2インチ × 0.75インチ)、相手方コネクタを除く
    WNet-6無線F/T: 150mm × 82mm × 33 mm(5.9インチ × 3.2インチ × 1.3インチ)、相手方コネクタを除く

  • 電池寿命は、6個のトランスデューサを有効にしたフル測定レートでおよそ1時間です。データレートを下げたり1個以上のトランスデューサを無効にしたりすると延長できます。バッテリー残量少の警告インジケータがあります。

  • デモプログラムとJavaソースコードが含まれています。

 

さらなる能力

  • 多重の電力オプション: 取り外し可能な3.7Vリチウムポリマー充電池を使用します。電池は内部でも外部でも充電できます。無線F/Tは、外部の高電流DC5V電源を用いて、USBコネクタで電源供給できます。


トランスデューサ3点までの無線F/Tユニット、WNet-3
   

トランスデューサ6点までの無線F/Tユニット、WNet-6
無線F/Tマニュアル
無線F/Tパンフレット


Skip Navigation Links.



 
 
ATI Industrial Automation
1031 Goodworth Dr. | Apex, NC 27539 USA
電話:+1 919-772-0115 | Fax:+1 919-772-8259
ホーム
製品
ロボット式ツールチェンジャ
力/トルクセンサ
ユーティリティカプラ
マニュアル式ツールチェンジャ
Material Removal Tools
Compliance Devices
ロボット式衝突センサ
ライブラリ
用語解説
動画
3D CAD Models
ソフトウェア   
会社
最新情報
展示会
信用取引申請書
採用情報
Privacy Policy
お問い合わせ
セールスとサポート
資料請求
お車でのアクセス
サイトマップ
© 2026 ATI Industrial Automation, Inc. All rights reserved.
 
  Join A3 Today

 Facebook   Twitter   YouTube  

Privacy Policy Novanta  • Sales Terms & Conditions  • Purchasing Terms & Conditions  • CCPA Novanta