Descripción: |
Paso de Energía Interbus y Módulo de Conexión I/O con Prevención Arc. |
Peso: |
VJ4 Master 2.35 lbs (1.07 kg) VJ5 Master 2.75 lbs (1.25 kg) VJ4 Tool 1.40 lbs (0.63 kg) |
Materiales: |
- Carcasa de aluminio y cubierta. Contactos con chapa de metales preciosos. Sellos de nitrilo. Bloque de pines de Delrin.
|
Clasificación Eléctrica: |
Input Power - 5 Amp/12-30VDC Output Power - 5 Amp/21-26VDC |
Rango de Temperatura Operacional: |
-20 °F - 150 °F (-28.9 °C - 65.6 °C) |
|
Custom Application QC Models |
|
*Puede ser compatible con otros modelos QC. Favor de consultar un Gerente de Cuentas de ATI para mayor información.
|
|
|
Master
Pareja del Conector de Montado del Cable Lateral |
|
N/P de ATI | Tipo | Información del Fabricante |
1510-2312009-06 |
Straight
|
Coninvers / Phoenix | RC-06S1N1280T1 |
|
|
|
|
|
|
Master
Pareja del Conector de Montado del Cable Lateral |
|
There are no connector mates associated with this panel mount connector.
|
|
|
|
|
|
Tool
Pareja del Conector de Montado del Cable Lateral |
|
There are no connector mates associated with this panel mount connector.
|
|
|
|
|
|
Tool
Pareja del Conector de Montado del Cable Lateral |
|
|
|
Cables
There are no Cables associated with this module.
|
|
9630-20-VJ4.pdf |
Dibujo del Módulo VJ4
|
9630-20-VJ5.pdf |
Dibujo del Módulo VJ5
|
|
9620-20-C-VJ4 VJ5.pdf |
Manual del Módulo de Control y Señal VJ4,VJ5
|
|
9121-VJ4-T |
Interbus Power Pass Through and I/O Connection Tool Module supports TSI and Arc Prevention
|
9121-VJ4-M |
Interbus Power Pass Through and I/O Connection Master Module w/ Arc Prevention
|
9121-VJ5-M |
VJ4 Master Module w/ Phoenix IBS Interbus I/O Module, Mounting Hardware, and Cables
|
|