Descripción: |
Módulo de Paso de Ethernet con conectores para Energía de Ethernet y Aux. |
Peso: |
Master 1.09 lbs (0.49 kg) Tool 0.82 lbs (0.37 kg) |
Materiales: |
- Carcasa de aluminio anodizado. Resorte y pin de contacto con chapa de rodio. Sellos de nitrilo.
|
# de Pines: |
Ethernet - 4 Auxiliary Power - 4 |
Clasificación Eléctrica: |
Ethernet Circuit - 2 Amp/60VAC max. Auxiliary Power Circuit - 5 Amp/600VAC max. |
Rango de Temperatura Operacional: |
-20 °F - 150 °F (-28.9 °C - 65.6 °C) |
|