9120-MT14A-M | M | Módulo eléctrico de 14 pines, 13 Amp/500VCA/700VCD (Se empareja con MT14-T) - Costado del Máster. |
9120-MTR14-M | M | Módulo Eléctrico de 14 Pines, 13 Amp/500VCA/700VCD (Se empareja con MT14-T), Versión modificada de MT14A con conector de Amphenol reubicado para montarse con la brida del conector de manera paralela al lado de montado - Costado del Máster. |
9120-MT14-T | T | Módulo eléctrico de 14 pines, 13 Amp/500VCA/700VCD - Costado de Herramientas. |
9120-MTR14-T | T | Módulo eléctrico de 14 pines, 13 Amp/500VCA/700VCD (Se empareja con MT14-T), versión modificada de MT14A con conector de Amphenol reubicado para montar con la brida del conector paralelo al lado de montado - Costado de Herramientas. |
Descripción: |
Módulo eléctrico de 14 pines, 14 Amp/500VCA/700VCD. También disponible con versión modificada con conector de Anfenol reubicado para montar con brida de conector paralela al lado de montado. |
Peso: |
MT14A Master 0.74 lbs (0.34 kg) MT14 Tool 0.76 lbs (0.34 kg) MTR14 Tool 0.76 lbs (0.34 kg) |
Materiales: |
- Carcasa de aluminio anodizado. Cabezas con chapa de metales preciosos en pines de resorte. Cabezas con chapa de metales preciosos en pines de resorte. Sellos de nitrilo.
|
Clasificación Eléctrica: |
13 Amp/500VAC/700VDC |
Rango de Temperatura Operacional: |
-20 °F - 150 °F (-28.9 °C - 65.6 °C) |
|
Custom Application QC Models |
|
*Puede ser compatible con otros modelos QC. Favor de consultar un Gerente de Cuentas de ATI para mayor información.
|
|
|
Master
Pareja del Conector de Montado del Cable Lateral |
|
|
|
|
|
|
Tool
Pareja del Conector de Montado del Cable Lateral |
|
N/P de ATI | Tipo | Información del Fabricante |
1510-1312012-19 |
Straight
|
Amphenol | MS3106F22-14P |
ITT-Cannon | MS3106F22-14P |
|
1510-1312003-19 |
90°
|
Amphenol | ACS08E22-14P(003) |
Mil-Spec | MS3108F22-14P |
|
|
|
Cables
There are no Cables associated with this module.
|
|
9630-20-MT14A-M MT14-T.pdf |
Dibujo del Módulo MT14A-M MT14-T
|
9630-20-MT14A-M-VL MT14-T-VL.pdf |
MT14A-M-VL,MT14-T-VL Dibujo del Módulo
|
9630-20-MTR14.pdf |
Dibujo del Módulo MTR14
|
|
9620-20-F-MT14A.pdf |
Manual del Módulo de Alta Energía MT14A
|
|
9120-MT14-M |
14 Pin Electrical Module - Master
|
9120-MT14-T |
13-amp 14-pin electrical module 500 VAC 700 DC - Tool side
|
9120-MT14A-M |
13-amp 14-pin electrical module 500 VAC 700 DC (Smaller Housing) - Master side
|
|
-VL | Operational Temperature Range rated to 257°F (125°C). Adds Viton seals and Teflon-jacked wires. (Add -VL at the end of module number, after -M or -T for Master or Tool.) |
|
|