简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Casa
NEW Products
Productos
Librería
Compañía
Contáctenos
Mapa del Sitio
Módulos EtherNet/IP: DKK-M,DKF-T  
 
 
Skip Navigation Links

 

 

Product Description
  • La interfaz Ethernet/IP integrada soporta Rápida Conexión. Interruptor de Ethernet integrado administrado. Servidor web integrado para Herramientas. Configuración del cambiador y manejo del interruptor de Ethernet. Un (1) conector Ethernet M12, cada uno en los módulos Máster y de Herramientas. Se proporciona un miniconector de 4 pines estándar en los módulos Máster y de Herramientas para la interfaz con la Energía Auxiliar. El Circuito de Prevención Arc de ATI (patente pendiente) protege todos los contactos de energía eléctrica contra la reducción de vida que pudiera ocasionarse por cargas con alta corriente de entrada durante el acoplamiento/ desacoplamiento. ID de Herramientas, ajustable de 0 a 9. Bloque interno de pines para conexiones eléctricas de la válvula. El diseño de múltiples funciones requiere menos cables y conectores y permite un ensamble compacto. Se proporciona la tecnología de Enclavamiento del Estante de Herramientas (TSI) patentada a través de un conector en el módulo de Herramientas. La integración de un interruptor de límite mecánico permitirá que la válvula de solenoide integrada desacople el Cambiador de Herramientas SOLAMENTE cuando la Herramienta esté en el Estante. No bypass de RTL.

DKK  Módulos Máster y Herramientas DKF
DKK Módulos Máster y Herramientas DKF

Part NumberSideNotes
9121-DKK-MMMódulo EtherNet/IP con interruptor integrado de Ethernet que soporta la funcionalidad DHCP de Rápida Conexión de EtherNet/IP, Paso de Energía Auxiliar de Entrada y Conmutada, Conector M12 Hembra con Código D para Comunicación de Ethernet, un Miniconector Macho de 4 Pines para la energía de entrada y para la Energía Auxiliar Conmutada. Detección de Bloquear, Desbloquear y RTL con cables LED en el Máster e ID de Herrameintas desde el módulo de Herramientas también están soportados. Circuito de Prevención de Arco aplicada a la energía Auxiliar Conmutada y a la energía de entrada. - Costado del Máster.
9121-DKF-TTMódulo EtherNet/IP, soporta el ID de Herramientas 0-9 a través del Módulo Máster, puerto de Ethernet y paso de Energía Auxiliar, TSI en Herramientas. Conector M12 Hembra con código D para comunicación de Ethernet, Miniconector Hembra de 4 Pines para la Energía Auxiliar Conmutada y No Conmutada, Conector M12 Hembra de 4 Pines proporcionado para soportar el TSI en Herramientas - Costado de Herramientas.