简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Casa
NEW Products
Productos
Librería
Compañía
Contáctenos
Mapa del Sitio
Módulos EtherNet/IP: DKD  
 
 
Skip Navigation Links

 

 

Attention:  An upgraded version of this item is available.

Producto Actual Beneficios Intercambiable
DKG-M,DKF-T,DKQ-T Full EIP communication. No

 

Communication Configuration Utility for DKD Modules

Product Description
  • interfaz integrada de EtherNet/IP. Configuración y estado del cambiador. Se proporciona un conector con código D, M12, en el módulo Máster para la interfaz de comunicación de Ethernet con el Máster. Pase de DeviceNet con miniconector de 5 pines estándar. Se proporciona un miniconector de 4 pines estándar en los módulos Máster y de Herramientas para la interfaz con la Energía Auxiliar. El Circuito de Prevención Arc de ATI (patente pendiente) con característica de arranque protege todos los contactos de energía eléctrica contra la reducción de vida que pudiera ocasionarse por cargas con alta corriente de entrada durante el acoplamiento/ desacoplamiento. ID de Herramientas, ajustable de 0 a 9. Bloque de pines internos para conexiones eléctricas de la válvula. El diseño de funciones múltiples requiere cables y conectores y permite un ensamble compacto. Se proporciona la tecnología de Enclavamiento del Estante de Herramientas (TSI) patentada a través de un conector en el módulo de Herramientas. La integración de un interruptor de límite mecánico permitirá que la válvula de solenoide integrada desacople el Cambiador de Herramientas SOLAMENTE cuando la Herramienta esté en el Estante.

DKD Módulos (Máster y Herramientas)
DKD Módulos (Máster y Herramientas)

Part NumberSideNotes
9121-DKD-MMEl Módulo EtherNet/IP soporta la funcionalidad de paso de DHCP, DeviceNet y Energía Auxiliar, TSI en Herramientas. Conector M12 hembra con código D para comunicación de Ethernet, Miniconector de 5 pines macho para DeviceNet, Miniconector de 4 pines macho para Energía Auxiliar conmutada y no conmutada. Circuitos de energía. Detección de Bloquear, Desbloquear y RTL con cables LED en el Máster e ID de Herramientas desde el módulo de Herrameintas también soportado. Circuito de Prevención de Arco aplicado a la energía Auxiliar. Energía Auxiliar, Conmutada, No Conmutada y de DeviceNet - Costado del Máster.
9121-DKD-TTEl Módulo EtherNet/IP soporta ID de Herramientas 0-9 a través del módulo Máster, paso de DeviceNet y Energía Auxiliar, TSI en Herramientas. Miniconector Hembra de 5 Pines para DeviceNet, Miniconector Hembra de 4 Pines para los circuitos de Energía Auxiliar Conmutada y No Conmutada, Conector M12 Hembra de 4 Pines proporcionado para soportar TSI en Herramientas - Costado de Herramientas.