Descripción: |
Módulo EtherNet/IP con interruptor integrado con soporte de DHCP, Rápida Conexión, Paso Entrada y de Energía Auxiliar Conmutada, TSI en Herramientas. Conector M12 con código M12 para comunicación Ethernet, Miniconector de 4 pines para Conector de Pines para Energía de Entrada/Energía Auxiliar Conmutada. |
Peso: |
Master 2.22 lbs (1.01 kg) Tool 1.35 lbs (0.61 kg) |
Materiales: |
- Carcasa de aluminio anodizado. Resorte y pin de contacto con chapa de metales preciosos. Sellos de nitrilo.
|
Clasificación Eléctrica: |
Control Signals - 24VDC Pass-through Signals - 5 Amp/250V |
Rango de Temperatura Operacional: |
-20 °F - 150 °F (-28.9 °C - 65.6 °C) |
|
Custom Application QC Models |
|
*Puede ser compatible con otros modelos QC. Favor de consultar un Gerente de Cuentas de ATI para mayor información.
|
|
|
Master
Pareja del Conector de Montado del Cable Lateral |
|
There are no connector mates associated with this panel mount connector.
|
|
|
|
|
|
Tool
Pareja del Conector de Montado del Cable Lateral |
|
There are no connector mates associated with this panel mount connector.
|
|
|
|
|
|
Tool
Pareja del Conector de Montado del Cable Lateral |
|
There are no connector mates associated with this panel mount connector.
|
|
|
Cables
There are no Cables associated with this module.
|
|
9630-20-DKGM DKFT.pdf |
Dibujo del Módulo DKG-M,DKF-T
|
9630-20-DKGM DKQT.pdf |
DKG-M,DKQ-T Module Drawing
|
|
9620-20-C-DKG.pdf |
DKG Control & Signal Module Manual (incl DKF-T and DKQ-T)
|
|
9121-DKF-T |
DKF EtherNet/IP Tool module with 0-9 Tool-ID
|
9121-DKQ-T |
DKQ EtherNet/IP Tool module with 0-9 Tool-ID
|
9121-DKG-M |
DKG Ethernet IP Master Module
|
|