简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Casa
NEW Products
Productos
Librería
Compañía
Contáctenos
Mapa del Sitio
Módulos de Rápida Conexión DeviceNet: DB10Z1-M,DB10-T,DB13-T  
 
 
Skip Navigation Links

 

 

Product Description
  • El Módulo DeviceNet permite la comunicación y control del Cambiador de Herramientas con nodos DeviceNet del costado Máster y de Herramientas. (Cumplimiento certificado con ODVA. Compatible con rápida conexión). Una válvula de doble solenoide integrada (disponible en el módulo del adaptador de la válvula Jxx) controla el mecanismo de bloqueo del Cambiador de Herramientas. Una bota flexible rodea el bloque de pines y sella la conexión a prueba de humedad mientras se acopla. Se proporciona la tecnología de Enclavamiento del Estante de Herramientas (TSI) a través de un conector en el módulo de Herramientas. La integración de un interruptor de límite mecánico permitirá que la válvula de solenoide integrada desacople el Cambiador de Herramientas SOLAMENTE cuando la Herramienta esté en el Estante. Se proporcionan (5) interruptores de ID de Herramientas independientes (0-9). Se proporcionan entradas del sensor de Listo para Bloquear (R1 y R2), Bloquear y Desbloquear. Paquete de diseño compacto. El Circuito de Prevención Arc de ATI (patente pendiente) protege todos los contactos de energía eléctrica contra la reducción de vida que pudiera ocasionarse por cargas con alta corriente de entrada durante el acoplamiento/ desacoplamiento.

DB10Z1  Módulos Máster y Herramientas DB10  mostrados
DB10Z1 Módulos Máster y Herramientas DB10 mostrados

Part NumberSideNotes
9121-DB10Z1-MMQuick Connect Capable DNet Master with Arc Prevention, no RTL Bypass - Master Side. REQUIRES DUAL SOLENOID VALVE.
9121-DB10-TTMódulo Devicenet con Capacidad de Rápida Conexión con 5 ID de Herramientas de interruptor independiente y TSI de interruptor mecánico, Soporta Interruptor de Arco en el Máster - Costado de Herramientas.
9121-DB13-TTQuick Connect Capable DeviceNet module with 5 independent switch Tool-ID and mechanical switch TSI, Supports Arc Prevention on the Master, Same Tool ID Bitmap as DA2 Tool - Tool Side.

.


 
 
ATI Industrial Automation
1031 Goodworth Dr. | Apex, NC 27539 USA
Teléfono: +1 919-772-0115 | Fax: +1 919-772-8259
Casa
Productos
Cambiadores de herramientas robóticos
Sensores de fuerza / torsión
Acopladores de Utilidad
Cambiadores de herramientas manuales
Material Removal Tools
Compliance Devices
Sensores de Colisión robóticos
Librería
Glosario
Video
3D CAD Models
Software   
Compañía
Noticias
Exposiciones
Solicitud de crédito
Trabajo
Privacy Policy
Contactenos
Ventas y Soporte
Solicitud de información
Rutas
Mapa del Sitio
© 2025 ATI Industrial Automation, Inc. Todos los derechos reservados.
 
  Join A3 Today

 Facebook   Twitter   YouTube  

Privacy Policy Novanta  • Sales Terms & Conditions  • Purchasing Terms & Conditions  • CCPA Novanta