简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Casa
NEW Products
Productos
Librería
Compañía
Contáctenos
Mapa del Sitio
Módulos de Aire: AW2  
 
 
Skip Navigation Links

 

 

Product Description
  • Proporciona servicio de aire del Máster a las placas de Herramientas. (3) puertos de paso NPT 1/8. (2) puertos de paso NPT 1/4. Máximo 100 psi (6. 9 bar). Soporta presión positiva y condiciones de flujo de vacío.

AW2 Módulos (Máster y Herramientas)
AW2 Módulos (Máster y Herramientas)

Part NumberSideNotes
9121-AW2-MMMódulo de Aire, (3) Puertos de Paso NPT 1/8, (2) Puertos de Paso NPT 1/4 - Costado del Máster.
9121-AW2-TTMódulo de Aire, (3) Puertos de Paso NPT 1/8, (2) Puertos de Paso NPT 1/4 - Costado de Herramientas.