| 9121-AS6-M | M | Módulo Neumático con (10) Puertos de Paso G 1/8 (BSPP) - Costado del Máster. |
| 9121-AS6-T | T | Módulo Neumático con (10) Puertos de Paso G 1/8 (BSPP) - Costado de Herramientas. |
|
|
Descripción: |
Módulo Neumático con (10) Puertos de Paso G 1/8 (BSPP). |
|
Peso: |
Master 0.76 lbs (0.34 kg) Tool 0.77 lbs (0.35 kg) |
|
Materiales: |
- Carcasa de aluminio. Sellos de nitrilo.
|
|
Rango de Temperatura Operacional: |
-20 °F - 150 °F (-28.9 °C - 65.6 °C) |
|
|
|
QC-113
| |
|
|
Flat C Will mount to Flat B and D, but may interfere with modules on adjacent flats. Consult Applications Engineering. |
| No |
|
QC-210
| |
| No |
|
QC-213
| |
| No |
|
QC-310
| |
| No |
|
QC-313
| |
| No |
|
QC-510
| |
| No |
|
QC-1210
| |
| No |
|
QC-1310
| |
| No |
|
QC-1510
| |
| No |
|
Custom Application QC Models |
|
|
*Puede ser compatible con otros modelos QC. Favor de consultar un Gerente de Cuentas de ATI para mayor información.
|
Cables
|
There are no Cables associated with this module.
|
|
| 9630-20-AS6.pdf |
AS6 Module Drawing
|
|
| 9620-20-D-AS6.pdf |
Manual del Módulo de Aire AS6
|
|
| 9121-AS6-T |
Pneumatic Tool Module with (10) G1/8" (BSPP) Pass-Thru Ports
|
| 9121-AS6-M |
Pneumatic Master Module with (10) G1/8" (BSPP) Pass-Thru Ports
|
|
|