简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Casa
NEW Products
Productos
Librería
Compañía
Contáctenos
Mapa del Sitio
Módulos de Aire: AG2  
 
 
Skip Navigation Links

 

 

Product Description
  • Proporciona un servicio de vacío de paso. (4) puertos de aire G 3/8 (BSPP), autosellables (costado Máster) y de paso (costado de Herramientas). (2) puertos de vacío G 4/4 (BSPP) (Máster y Herramientas). Máximo 100 psi (6. 9 bar).

AG2 Módulos (Máster y Herramientas)
AG2 Módulos (Máster y Herramientas)

Part NumberSideNotes
9121-AG2-MM(4) puertos autosellables G 3/8 (BSPP) y G (2) puertos de vacío 3/4 (BSPP) - Costado del Máster.
9121-AG2-TT(4) puertos de paso G 3/8 (BSPP) y (2) puertos de vacío G 3/4 (BSPP) - Costado de Herramientas.