El F/T inalámbrico es una transmisor inalámbrico pequeño para hasta seis transductores de Fuerza/Torque ATI de multi ejes. Se puede alimentar mediante su batería interna o fuente de energía externa y utiliza 802.11b/g/n estándar inalámbrico a 2.4 GHz o 5.0 GHz. El F/T inalámbrico puede transmitir hasta 1200 mediciones de seis ejes por segundo al dispositivo host del usuario para la recolección de datos, control de movimiento en tiempo real o procesamiento de señal definido por el usuario. Pueden utilizarse hasta tres transductores con el F/T inalámbrico WNet-3 y pueden utilizarse hasta seis transductores con el F/T inalámbrico WNet-6.
Características del producto
-
Batería o transmisor inalámbrico de alimentación externa 802.11b/g/n 2.4/5.0 GHz y dispositivo de USB 2.0. Soporta hasta seis transductores ATI simultáneamente.
-
El rango tradicional es de 30 m (98 pies), en un ambiente típico de oficina. Con ambientes sin obstrucciones un rango de 100 m (328 pies) es posible.
-
El rango típico es de 30 m (98 pies), en un ambiente tipo oficina. En ambientes sin obstrucciones es posible obtener un rango de 100 m (328 pies).
-
Cercado pequeño con función de montaje robusto:
WNet-3 F/T inalámbrico: 150 mm × 82 mm × 19 mm (5,9" × 3,2" × 0,75"), excluyendo conectores de acoplamientos.
WNet-6 F/T inalámbrico: 150 mm × 82 mm × 33 mm (5,9" × 3,2" × 1,3"), excluyendo conectores de acoplamientos.
-
La duración de la batería es de aproximadamente una hora en un índice de medida completa con seis transductores activados y se extiende a índices de datos menores y/o al desactivar uno o más transductores. Indicador de advertencia de baja batería incluido.
-
Incluye un programa de demostración y código fuente Java.
Funciones adicionales
-
Opciones de alimentación múltiples:
Utiliza una batería recargable y extraíble de litio-polímero 3.7V que puede cargarse interna y externamente. El F/T inalámbrico puede encenderse desde un conector USB, utilizando alta corriente externa, fuente de alimentación 5VDC.
|
Unidad F/T inalámbrico de tres transductores, WNet-3
|