Descripción: |
(2) puertos de paso NPT 1/2 o (2) puertos de paso G 1/2 (BSPP) de módulo neumático (Servicio de Aire o vacío), enterrado de manera axial. |
Peso: |
P12A coupled - 0.37 lbs (0.17 kg) P12A-M 0.57 lbs (0.26 kg) P12A-T 0.42 lbs (0.19 kg) |
Materiales: |
- Carcasa de aluminio anodizadoSellos de nitrilo. Collares de Bronce.
|
Rango de Temperatura Operacional: |
-20 °F - 150 °F (-28.9 °C - 65.6 °C) |
|
Custom Application QC Models |
|
*Puede ser compatible con otros modelos QC. Favor de consultar un Gerente de Cuentas de ATI para mayor información.
|
Cables
There are no Cables associated with this module.
|
|
9630-20-P12A.pdf |
P12A Module Drawing
|
9630-20-P12A-E.pdf |
P12A-E Module Drawing
|
|
None currently available. See your Account Representative for more information.
|
9120-P12A-T-E |
Pneumatic tool module with (2) ½” BSPP “axial” pass-through ports
|
9120-P12A-M-E |
Pneumatic master module with (2) ½” BSPP “axial” pass-through ports
|
9120-P12A-T |
Pneumatic tool module with (2) ½” NPT “axial” pass-through ports
|
9120-P12A-M |
Pneumatic master module with (2) ½” NPT “axial” pass-through ports
|
|