ATI se exhibirá en nuevos productos y solociones de automatización en Automate 2017
Visita el stand de ATI #N-1621, 3-6 Abril, McCormick Place, Chicago, IL
El Automate Show 2017 se llevará a cabo en el McCormick Place de Chicago del 3 al 6 de abril y es un evento bienal que cuenta con el mayor escaparate de soluciones basadas en tecnologías de automatización en Norteamérica.Las compañías de todo el mundo representarán una amplia variedad de industrias. Desde la fabricación de automóviles hasta las telecomunicaciones. Ya sea que usted esté investigando sobre tecnología de automatización, buscando aumentar su base de clientes o explorando nuevas soluciones de automatización, Automate 2017 lo hace posible. ATI contará con varias demostraciones robóticas en su exhibición (stand # N-1621) además de los nuevos productos como:

Las herramientas de desbarbado radiales RC-900 y RC-1040 tienen la misma flexibilidad de los modelos existentes, pero ofrecen un motor de mayor potencia que es 50% más potente que el RC-660. El RD-390-NL de ATI ofrece desbarbado con flexibilidad radial de baja velocidad y se ejecuta a 2800 RPM bajo carga y 5600 RPM bajo carga. También cuenta con un motor sin lubricación que elimina la necesidad de un extractor de aceite en el escape de aire. Los tres nuevos modelos pueden convertirse de cumplimiento completo radial a cumplimiento de un solo eje.

El nuevo cambiador de herramientas QC-46 es extremadamente ligero, sólo 2.98 kg y tiene una altura muy baja de 66,3 mm. Utiliza el mismo mecanismo de bloqueo probado que el cambiador de herramientas QC-40 y maneja cargas útiles de hasta 50 kg. El QC-46 puede acomodar hasta siete módulos de utilidad separados para manejar una gran variedad de señales, fluidos, aire y otros requisitos. El QC-46 también ofrece detección de bloqueo / desbloqueo interno opcional y montaje directo a robots con un patrón ISO de 100 mm.

Los estantes de herramientas modulares de ATI maximizan la flexibilidad de la amplia gama de modelos de Cambiadores de Herramientas Robóticos de ATI. El concepto de sistema modular le permite "construir su propio" estante de almacenamiento de herramientas basado en el número de herramientas, posicionamiento, orientación y arreglos de montaje requeridos. ATI tendrá una gran variedad de opciones de soporte de herramientas disponible.

El Sensor de Fuerza y Torque Axia80 es una solución de sensor de menor costo que mantiene la calidad y exactitud de todos los sensores de Fuerza / Torque de ATI. Todos los componentes electrónicos están integrados en el cuerpo del transductor, lo que reduce el costo y el impacto ambiental, al mismo tiempo que sobresale en precisión, resolución y robustez. El Axia80 estará disponible en las versiones Ethernet y EtherCAT y contará con una alta relación señal-ruido y alta protección contra sobrecargas, entre cinco y 20 veces sobre el rango de detección.

"Catherine Morris, Directora de Ventas Automotrices de ATI y actual presidenta del Comité Automatizado de Exhibición, anima a todos a hacer planes ahora para asistir a Automate 2017. Ella cree firmemente que este es el único programa que nadie en nuestra perderse". Muestra el espectro completo de las tecnologías y soluciones de automatización Si buscas soluciones de automatización para cualquier desafío de aplicaciones, ¡las encontrarás en este espectáculo! " Ella continúa diciendo, "Hay varias cosas que espero en un programa de Automate cada año. Existe la conferencia donde las empresas obtienen orientación práctica sobre cómo aplicar la automatización con éxito. El experto huddles, celebrado justo en el piso de la demostración, donde los asistentes tienen una gran oportunidad de discutir temas específicos de interés con expertos de la industria. Sobre todo, siempre tengo ganas de conocer a los asistentes que son nuevos en la automatización. Ver cómo se entusiasman con las posibilidades de ser más competitivos y productivos es lo que trata nuestro negocio ". "

El ingeniero de aplicaciones de ATI, Dan Merritt, actuará como árbitro de Huddle y prestará su experiencia en el tema del desbarbado automatizado de exceso de materiales. Asegúrese de ponerse al día con Dan durante el show para que responda a sus preguntas. El evento de este año en McCormick Place será el evento Automate más grande hasta la fecha. Catherine, Dan, y el resto del equipo de ATI esperamos verlo en Chicago el mes de abril; ¡asegúrese de pasar por el stand # N-1621 durante su visita a Automate 2017!

Clic aquí paraa más información sobre el show de Automatización.

Clic aquí para más información sobre nuestras Herramientas de Desbarbado Robótico.

Clic aquí para más información de nuestro Cambiador de Herramientas QC-46.

Clic aquí para más información de nuestros Estante para Cambiadores de Herramientas.

[Img1Link]
Cambiador de Herramientas QC-46.

[Img2Link]
Sensor de Fuerza y Torque Axia80