简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
主页
NEW Products
产品中心
资料库
公司
联系我们
网站地图
传感器过渡板(SIP)系统  
 
 
Skip Navigation Links


ATI机器人工具快换装置提供锁紧和打开传感器,用来侦测锁紧机构处在锁紧或者打开位置,并给控制器提供反馈信号。一些型号的快换锁紧和打开传感器是集成到快换本体内部的,参见图1. 有一些型号的快换可以通过传感器过渡板(SIP)来安装锁紧和打开传感器。传感器过渡板与机器人安装法兰盘之间也能起到过渡板的作用。传感器过渡板包括锁紧和打开传感器,侦测杆,传感器安装板,和过渡板。图2到图5显示了SIP系统的工作状态。
   
集成锁紧和打开传感器的ATI机器人工具快换装置
图1  本体内集成锁紧和打开传感器的ATI机器人工具快换装置(以QC110为例)
   
更多的集成锁紧和打开传感器信息请参阅独立的快换装置手册。
   
   
带有传感器过渡板(SIP)的机器人工具快换装置
图2  带有传感器过渡板(SIP)的机器人侧侧视图 图3  剖视图2 显示在没有工具侧的情况下锁紧时SIP系统的位置
   
图4  带有工具侧正常锁紧位置下SIP系统的特写。锁紧传感器由侦测杆触发。打开传感器未被触发。 图5  打开位置下SIP系统的特写。打开传感器由侦测杆触发。锁紧传感器未被触发。
   
   
请看下面手册的SIP部分:
针对快换型号:QC-5,11,20和21,请参照手册  9610-20-2254
针对快换型号:QC-40,41,43,60,71和100,请参照手册  9610-20-2255
   



Skip Navigation Links.