简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
主页
产品中心
资料库
公司
联系我们
网站地图
电模块: RW10  
 
 
Skip Navigation Links

 

 

Product Advantages
  • 19 pins (6 available for customer use - See pinout drawing).
  • 3 Amp/250VAC.
  • 0-99 Tool-ID.
  • Miniature MS quick-disconnect connector.
  • Mates with the R19W and R19R Master modules only.
  • 9120-R10-T is not compatible.

RW10 Tool Module
RW10 Tool Module

Part NumberSideNotes
9120-R19R-MM19-Pin (R19) Electrical Module w/Right Angle Cables
9120-R19W-MM19-Pin (R19) Electrical Module with Lock/Unlock Cables for Lock/Unlock Sensors
9120-RW10-TT19-pin (6 available for customer use - See pinout drawing), 5 Amp/250VAC (R19) electrical module with (0-99) Tool-ID - Tool side

规格兼容的快换型号接头和电缆图纸手册3D CAD Models

描述: 19-pin (6 available for customer use - See pinout drawing), 5 Amp/250VAC (R19) electric module with (0-99) Tool-ID (Tool side only) (Mates with the R19W and R19R Master modules only. 9120-R10-T is not compatible.) (See also R19 Family webpage)
重量: 1.0 lbs (0.45 kg) (with R19 Master)
材质:
  • Aluminum housing
  • Rhodium-plated contact pins
  • Nitrile seal.
针脚数量: 19 (6 available for customer use)
电气规格: 5 Amp/250VAC
工作温度范围: -20 F - 150 F (-28.9 C - 65.6 C)



 
 
ATI 工业自动化
1031 Goodworth Dr. | Apex, NC 27539 USA
Phone:+1 919-772-0115 | Fax:+1 919-772-8259
主页
产品中心
机器人工具快换装置(Tool Changer)
力/力矩传感器
顺从介质连接器
手工换枪机构
Material Removal Tools
远程中心顺从装置        
机器人防碰撞传感器
资料库
术语表
视频
3D CAD Models
软件   
公司
新闻
展览会
信誉度申请
工作机会
Privacy Policy
联系我们
销售与支持
资料索取
注册产品
驾驶路线说明
网站地图
© 2021 ATI 工业自动化有限公司,版权所有
 
  Join A3 Today

 脸谱网站   推特网站   YouTube网站