简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
主页
产品中心
资料库
公司
联系我们
网站地图
电模块: RB26-M,R26R180-T  
 
 
Skip Navigation Links

 

 

Product Advantages
  • 26 pins (23 available for customer use).
  • 5 Amp/250VAC on Master, 3 Amp/250VAC on Tool
  • Small size with miniature MS quick-disconnect connectors.
  • Connector rotated 180 degrees on Tool side.
  • No-Touch contacts on Master module.
  • Mates with G, R, S, and T Series modules.

RB26 Master and R26R180 Tool Modules
RB26 Master and R26R180 Tool Modules

Part NumberSideNotes
9120-RB26-MM23-pin, Burndy Style, 5 Amp/250VAC electrical module with MS miniature MS quick-disconnect connector - Master side
9120-R26R180-TT26-pin, 3 Amp/250VAC electrical module with MS miniature MS quick-disconnect connector, rotated 180 Degrees - Tool side

规格兼容的快换型号接头和电缆图纸手册3D CAD Models

描述: Electrical Module - 23-pin, Burndy Style, 5 Amp/250VAC on Master side, 26-pin, 3 Amp/250VAC on Tool side, with MS miniature MS quick-disconnect connector. Connector rotated 180 degree on Tool side.
重量: Master 0.68 lbs (0.31 kg)
Tool 0.38 lbs (0.17 kg)
材质:
  • Aluminum housing
  • Rhodium-plated heads on spring pins
  • Rhodium-plated contact pins
  • Nitrile seal.
针脚数量: 26 (23 available for customer use)
电气规格: 5 Amp/250VAC on Master
3 Amp/250VAC on Tool
工作温度范围: -20 F - 150 F (-28.9 C - 65.6 C)



 
 
ATI 工业自动化
1031 Goodworth Dr. | Apex, NC 27539 USA
Phone:+1 919-772-0115 | Fax:+1 919-772-8259
主页
产品中心
机器人工具快换装置(Tool Changer)
力/力矩传感器
顺从介质连接器
手工换枪机构
Material Removal Tools
远程中心顺从装置        
机器人防碰撞传感器
资料库
术语表
视频
3D CAD Models
软件   
公司
新闻
展览会
信誉度申请
工作机会
Privacy Policy
联系我们
销售与支持
资料索取
注册产品
驾驶路线说明
网站地图
© 2021 ATI 工业自动化有限公司,版权所有
 
  Join A3 Today

 脸谱网站   推特网站   YouTube网站