简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
主页
产品中心
资料库
公司
联系我们
网站地图
电模块: R52  
 
 
Skip Navigation Links

 

 

Product Advantages
  • 26 + 26 pins.
  • 3 Amp/250VAC capacity.
  • (2) R26 modules side-by-side on adapter plate.
  • NOTE: May block air ports.

R52 Modules (Master and Tool)
R52 Modules (Master and Tool)

Part NumberSideNotes
9120-R52-MM26 + 26-pins, 3 Amp/250VAC, (2) R26 modules side-by-side on adapter plate - Master side
9120-R52-TT26 + 26-pins, 3 Amp/250VAC, (2) R26 modules side-by-side on adapter plate - Tool side

规格兼容的快换型号接头和电缆图纸手册3D CAD Models选项

描述: (2) 26-pin, 3 Amp/250VAC, R26 electrical modules mounted side-by-side on adapter plate. Fits QC-71 and 41 with ports blocked. (See also R26 Family webpage)
材质:
  • Aluminum housing
  • Rhodium-plated heads on spring pins
  • Rhodium-plated contact pins
  • Nitrile seal.
针脚数量: 26 + 26
电气规格: 3 Amp/250VAC
工作温度范围: -20 F - 150 F (-28.9 C - 65.6 C)



 
 
ATI 工业自动化
1031 Goodworth Dr. | Apex, NC 27539 USA
Phone:+1 919-772-0115 | Fax:+1 919-772-8259
主页
产品中心
机器人工具快换装置(Tool Changer)
力/力矩传感器
顺从介质连接器
手工换枪机构
Material Removal Tools
远程中心顺从装置        
机器人防碰撞传感器
资料库
术语表
视频
3D CAD Models
软件   
公司
新闻
展览会
信誉度申请
工作机会
Privacy Policy
联系我们
销售与支持
资料索取
注册产品
驾驶路线说明
网站地图
© 2021 ATI 工业自动化有限公司,版权所有
 
  Join A3 Today

 脸谱网站   推特网站   YouTube网站