简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
主页
产品中心
资料库
公司
联系我们
网站地图
电模块: R47  
 
 
Skip Navigation Links

 

 

Product Advantages
  • 26 + 26-pins (26 + 21 available for customer use - See pinout drawing.).
  • 3 Amp/250VAC.
  • (1) R26 module and (1) R21 modules mounted side-by-side on adapter plate.
  • (0-9) Tool ID.
  • NOTE: May block air ports.

R52 Modules (Master and Tool) shown
R52 Modules (Master and Tool) shown

Part NumberSideNotes
9120-R47-TT26 + 26-pins (26 + 21 available for customer use - See pinout drawing), 3 Amp/250VAC, (1) R26 module and (1) R21 modules (0-9) Tool ID mounted side-by-side on adapter plate - Tool side

规格兼容的快换型号接头和电缆图纸手册3D CAD Models

描述: 26+26-pin (26+21 available for customer use - See pinout drawing), 3 Amp/250VAC electrical module [(1)R26 & (1)R21] electrical modules mounted side-by-side on adapter plate. (Tool side only.) Fits QC-71 & 41 w/ports blocked. (See also R26 Family webpage)
重量: Master 1.1 lbs (0.5 kg)
Tool 0.51 lbs (0.23 kg)
材质:
  • Aluminum housing
  • Rhodium-plated contact pins
  • Nitrile seal.
针脚数量: 26 + 21
电气规格: 3 Amp/250VAC
工作温度范围: -20 F - 150 F (-28.9 C - 65.6 C)



 
 
ATI 工业自动化
1031 Goodworth Dr. | Apex, NC 27539 USA
Phone:+1 919-772-0115 | Fax:+1 919-772-8259
主页
产品中心
机器人工具快换装置(Tool Changer)
力/力矩传感器
顺从介质连接器
手工换枪机构
Material Removal Tools
远程中心顺从装置        
机器人防碰撞传感器
资料库
术语表
视频
3D CAD Models
软件   
公司
新闻
展览会
信誉度申请
工作机会
Privacy Policy
联系我们
销售与支持
资料索取
注册产品
驾驶路线说明
网站地图
© 2021 ATI 工业自动化有限公司,版权所有
 
  Join A3 Today

 脸谱网站   推特网站   YouTube网站