简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
主页
产品中心
资料库
公司
联系我们
网站地图
真空/气模块: PV5  
 
 
Skip Navigation Links

 

 

Product Advantages
  • Provides vacuum and air service from the Master to the Tool plates.
  • G 3/8 (BSPP) ports.
  • (8) pass-through ports.

PV5 Modules (Master and Tool)
PV5 Modules (Master and Tool)

Part NumberSideNotes
9120-PV5-MM(8) G 3/8 (BSPP) pass-through ports vacuum/air module - Master side
9120-PV5-TT(8) G 3/8 (BSPP) pass-through ports vacuum/air module - Tool side

规格兼容的快换型号图纸手册3D CAD Models

描述: (8) G 3/8 (BSPP) pass-through ports vacuum/air module
Cv规格: 2.45
重量: 3.8 lbs (1.72 kg)
材质:
  • Anodized aluminum housings
  • Nitrile rubber seals.
工作温度范围: -20 F - 150 F (-28.9 C - 65.6 C)








 
 
ATI 工业自动化
1031 Goodworth Dr. | Apex, NC 27539 USA
Phone:+1 919-772-0115 | Fax:+1 919-772-8259
主页
产品中心
机器人工具快换装置(Tool Changer)
力/力矩传感器
顺从介质连接器
手工换枪机构
Material Removal Tools
远程中心顺从装置        
机器人防碰撞传感器
资料库
术语表
视频
3D CAD Models
软件   
公司
新闻
展览会
信誉度申请
工作机会
Privacy Policy
联系我们
销售与支持
资料索取
注册产品
驾驶路线说明
网站地图
© 2023 ATI 工业自动化有限公司,版权所有
 
  Join A3 Today

 脸谱网站   推特网站   YouTube网站  

Privacy Policy Novanta  • Sales Terms & Conditions  • Purchasing Terms & Conditions  • CCPA Novanta