简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
主页
产品中心
资料库
公司
联系我们
网站地图
电模块: L19  
 
 
Skip Navigation Links

 

 

Attention:  An upgraded version of this item is available.

当前产品 优势 可互换的
K19 Family IP65防护设计 No

 

Product Advantages
  • 19 pins.
  • 3 Amp/50VAC.
  • Fits QC-20, 21, and 60 only.
  • Miniature MS quick-disconnect connector.
  • Replaced by K19.

L19 Modules (Master and Tool)
L19 Modules (Master and Tool)

Part NumberSideNotes
9120-L19-MM19-pin, 3 Amp/50VAC electrical module with miniature MS quick-disconnect connector - Master side
9120-L19-TT19-pin, 3 Amp/50VAC electrical module with miniature MS quick-disconnect connector - Tool side

规格兼容的快换型号接头和电缆图纸手册3D CAD Models

描述: 19-pin, 3 Amp/50VAC electrical module with miniature MS quick-disconnect connector
重量: 9120-L19-M 0.17lbs (0.080kg)
9120-L19-T 0.18lbs (0.80kg)
材质:
  • Precious-metal-plated contact pins
  • Anodized aluminum
  • Delrin®.
针脚数量: 19
电气规格: 3 Amp/50VAC
工作温度范围: -20 F - 150 F (-28.9 C - 65.6 C)
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
远程中心顺从装置        
机器人防碰撞传感器
资料库
术语表
视频
3D CAD Models
软件   
公司
新闻
展览会
信誉度申请
工作机会
Privacy Policy
联系我们
销售与支持
资料索取
注册产品
驾驶路线说明
网站地图
© 2023 ATI 工业自动化有限公司,版权所有
 
  Join A3 Today

 脸谱网站   推特网站   YouTube网站  

Privacy Policy Novanta  • Sales Terms & Conditions  • Purchasing Terms & Conditions  • CCPA Novanta