简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
主页
产品中心
资料库
公司
联系我们
网站地图
伺服模块: ER8  
 
 
Skip Navigation Links

 

 

Product Advantages
  • Passes electrical 15 amp power and 3 amp signal connections to a transgun servomotor.
  • Power and signal cables with mating M23 connectors.
  • Power and signal circuits are electrically isolated both from each other and the Tool Changer.
  • The wiring has EMI/RF shielding to protect it from noise.
  • No-Touch contacts on Master.
  • Moisture and dust seals.
  • Extended center pin for first contact.
  • Uses JL2 adapter and JK3 rail adapter.

ER8 Modules (Master and Tool)
ER8 Modules (Master and Tool)

Part NumberSideNotes
9121-ER8A-MMER Servo Module Atals Copco (1) Pigtail Nutrunner - Master side
9121-ER8-MMER Servo Module, Atlas Copco (2) Pigtail Nutrunner - Master side
9121-ER8A-TTER Servo Module Atlas Copco (1) Pigtail Nutrunner - Tool side
9121-ER8-TTER Servo Module Atlas Copco (2) Pigtail Nutrunner - Tool side

规格兼容的快换型号图纸手册3D CAD Models

描述: ER Servo Module, Atlas Copco (2) Pigtail Nutrunner [ER8A Master and Tool have (1) Pigtail Nutrunner]
重量: ER8 Master 26.96 lbs (13.59 kg)
ER8 Tool 4.68 lbs (2.12 kg)
ER8A Master 14.95 (6.78 kg)
ER8A Tool 2.02 lbs (0.92 kg)
材质:
  • Aluminum housings
  • Nitrile seals
  • Precious-metal-plated contacts
  • Delrin® blocks.
针脚数量: Power - ER8 - (2) 11
Power - ER8A - (1) 11
电气规格: Power - 15 Amp/500VAC
Signal - 3 Amp/24VDC
工作温度范围: -20 F - 150 F (-28.9 C - 65.6 C)



 
 
ATI 工业自动化
1031 Goodworth Dr. | Apex, NC 27539 USA
Phone:+1 919-772-0115 | Fax:+1 919-772-8259
主页
产品中心
机器人工具快换装置(Tool Changer)
力/力矩传感器
顺从介质连接器
手工换枪机构
Material Removal Tools
远程中心顺从装置        
机器人防碰撞传感器
资料库
术语表
视频
3D CAD Models
软件   
公司
新闻
展览会
信誉度申请
工作机会
Privacy Policy
联系我们
销售与支持
资料索取
注册产品
驾驶路线说明
网站地图
© 2021 ATI 工业自动化有限公司,版权所有
 
  Join A3 Today

 脸谱网站   推特网站   YouTube网站