简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
主页
产品中心
资料库
公司
联系我们
网站地图
电模块: E20-005  
 
 
Skip Navigation Links

 

 

Attention:  An upgraded version of this item is available.

当前产品 优势 可互换的
E2A 单片设计。 No

 

Product Advantages
  • 20 gold-plated contact pins.
  • 3 Amps/50V.
  • Direct wire (solder) to pins - no connectors.
  • Miniature size.
  • Fits QC-5.
  • Replaced by E2A. Sell only to customers who need the same module.

E2A Modules (Master and Tool)
E2A Modules (Master and Tool)

Part NumberSideNotes
9120-E20M-005M20-pin, 3 Amp/50VAC, solder connection, miniature size - Master side
9120-E20T-005T20-pin, 3 Amp/50VAC, solder connection, miniature size - Tool side

规格兼容的快换型号图纸手册3D CAD Models

描述: 20-pin, 3 Amp/50VAC, electrical module with solder connection, miniature size
重量: Master 0.020 lbs (0.009 kg)
Tool 0.032 lbs (0.015 kg)
材质:
  • Precious-metal-plated contact pins
  • Delrin®.
针脚数量: 20
电气规格: 3 Amp/50VAC
工作温度范围: -20 F - 150 F (-28.9 C - 65.6 C)
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
远程中心顺从装置        
机器人防碰撞传感器
资料库
术语表
视频
3D CAD Models
软件   
公司
新闻
展览会
信誉度申请
工作机会
Privacy Policy
联系我们
销售与支持
资料索取
注册产品
驾驶路线说明
网站地图
© 2023 ATI 工业自动化有限公司,版权所有
 
  Join A3 Today

 脸谱网站   推特网站   YouTube网站  

Privacy Policy Novanta  • Sales Terms & Conditions  • Purchasing Terms & Conditions  • CCPA Novanta