简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
主页
NEW Products
产品中心
资料库
公司
联系我们
网站地图
F/T传感器: Nano25 IP65/IP68  
 
 
Skip Navigation Links主页 > 产品中心 > 力/力矩传感器 > F/T 型号 > Omega191



产品优势
  • 世界上最小的6轴传感器之一:比Nano17体积略大,Nano25的测量范围却比Nano17大很多,尤其在Fz方向上。 超高强度:高屈服强度不锈钢电火花线切割加工。IP65防护等级传感器可以防尘防水溅, IP68版本传感器最多可以放入4m水深最大允许单轴过载值是7.1至15.1倍额定量程。 高信噪比:是传统金属应变计的75倍。放大后的信号接近零的噪声失真。 线缆:-E出线的版本的传感器,线缆可以承受约44N的拉力。

附注: 随着传感器在水中深度的不同,IP68传感器在Z轴方向的测力范围会减少,请在对应的用户手册部分,获取更多关于IP68传感器的详细信息或者联系对应的客户经理。 Nano25,Tz加载范围超过±30 lbf-in (±3.4 Nm)会引起数据的滞后及零点永久的改变。
典型应用
  • 机器人外科手术 超市环境的应用 机械装配 精密装配
Nano25 防水溅型号
Nano25 防水溅型号

.




 
 
ATI 工业自动化
1031 Goodworth Dr. | Apex, NC 27539 USA
Phone:+1 919-772-0115 | Fax:+1 919-772-8259
主页
产品中心
机器人工具快换装置(Tool Changer)
力/力矩传感器
顺从介质连接器
手工换枪机构
Material Removal Tools
Compliance Devices
机器人防碰撞传感器
资料库
术语表
视频
3D CAD Models
软件   
公司
新闻
展览会
信誉度申请
工作机会
Privacy Policy
联系我们
销售与支持
资料索取
驾驶路线说明
网站地图
© 2026 ATI 工业自动化有限公司,版权所有
 
  Join A3 Today

 脸谱网站   推特网站   YouTube网站  

Privacy Policy Novanta  • Sales Terms & Conditions  • Purchasing Terms & Conditions  • CCPA Novanta