简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
主页
NEW Products
产品中心
资料库
公司
联系我们
网站地图
F/T传感器: Nano17 IP65/IP68  
 
 
Skip Navigation Links主页 > 产品中心 > 力/力矩传感器 > F/T 型号 > Nano17 IP65/IP68



产品优势
  • 我们最小的6轴力传感器提供IP65和IP68版本(4m)清水深。机身采用高强度不锈钢的电火花线切割工艺。最大允许单轴过载值是3.1至6.9倍额定量程。 高信噪比:是传统金属应变计的75倍。放大后的信号接近零的噪声失真。

附注: 随着传感器在水中深度的不同,IP68传感器在Z轴方向的测力范围会减少,请在对应的用户手册部分,获取更多关于IP68传感器的详细信息或者联系对应的客户经理。 联系ATI获取相关图纸及更多资讯
典型应用
  • 机器人外科手术 潮湿环境的应用 风洞实验室
Nano17 IP68
Nano17 IP68