简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
主页
NEW Products
产品中心
资料库
公司
联系我们
网站地图
F/T传感器: Delta IP65/IP68 (OLP)  
 
 
Skip Navigation Links主页 > 产品中心 > 力/力矩传感器 > F/T 型号 > Delta IP65/IP68 (OLP)

注意: 该项目有升级版本可用。

当前产品 优势 可互换的
Delta IP65 在力的方向更高的安全系数 Yes


产品优势
  • 超高强度:IP65防尘防水溅,IP68(10m)浸没在清水中,最多可达10m深。机身采用高强度不锈钢电火花线切割工艺。同时配备防过载机构。最大允许过载值是额定量程的3.8至15.5倍。 高信噪比:ATI硅应变传感器信噪比是传统金属应变计的75倍。放大后的信号接近零的噪声失真。

附注: 随着传感器在水中深度的不同,IP68传感器在Z轴方向的测力范围会减少,请在对应的用户手册部分,获取更多关于IP68传感器的详细信息或者联系对应的客户经理。 联系ATI获取相关图纸及更多资讯
典型应用
  • 潮湿环境的应用 机械装配 精密装配 材料去除、研磨和抛光
 Delta防水溅型号
Delta防水溅型号