简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Home
NEW Products
Produtos
Biblioteca
Empresa
Contate-nos
Mapa do Site
Compliance Device Models  
 
 
Skip Navigation LinksHome > Produtos > Dispositivos de conformidade > Modelos de dispositivos de conformidade



Compensadores de Conformidade Lateral
Clique sobre qualquer um dos títulos das tabelas para classificar os dados da coluna.
ModelLateral ComplianceRotational ComplianceRe-Center, Max Vertical PayloadRe-Center, Max Horizontal PayloadPosition Hold, Max Lateral Force *Opção de sensoriamento
L1X-063 ±0,06 in±10° 66 lb
20 lb
Offset 4 in
N/ALock & Unlock
L1X-063-H ±0,06 in±10° 66 lb
20 lb
Offset 4 in
10 lbfLock & Unlock
L1X-125-H ±0,175 in±18° 220 lb
100 lb
Offset 6 in
80 lbfLock & Unlock
* Forces in the XY plane which meet or exceed this value may overcome the position hold feature and allow unwanted compliance slip.



Universal Compliance Compensators
Clique sobre qualquer um dos títulos das tabelas para classificar os dados da coluna.


Compensadores de Centro Remoto
Clique sobre qualquer um dos títulos das tabelas para classificar os dados da coluna.
ModeloC de CTensão *Lateral *Compressão *Coqueamento *
9116-001-A0,9 in5 lb1,5 lb80 lb30 lbf-in
9116-111-B4,8 in10 lb2 lb290 lb45 lbf-in
9116-112-B2,7 in10 lb2 lb120 lb45 lbf-in
9116-113-B2,4 in18 lb6 lb290 lb70 lbf-in
9116-211-A5,5 in12 lb2 lb300 lb60 lbf-in
9116-211-B6,1 in12 lb2 lb310 lb65 lbf-in
9116-211-C5,8 in24 lb4 lb610 lb120 lbf-in
9116-212-A3,2 in14 lb2 lb140 lb60 lbf-in
9116-212-B3,6 in14 lb2 lb160 lb65 lbf-in
9116-212-C3,4 in28 lb4 lb300 lb120 lbf-in
9116-213-A2,9 in22 lb6 lb300 lb75 lbf-in
9116-213-B3,2 in22 lb6 lb310 lb80 lbf-in
9116-213-C3,1 in44 lb12 lb610 lb160 lbf-in
9116-413-C9 in44 lb6 lb610 lb350 lbf-in
9116-413-D9 in88 lb12 lb1200 lb700 lbf-in

* Capacidades de carga máxima

Previous Product Versions:
Série 9115