简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
ホーム
NEW Products
製品
ライブラリ
会社
お問い合わせ
サイトマップ
Utility Coupler: UC-GL3  
 
 
Skip Navigation Linksホーム > 製品 > ユーティリティカプラ > ユーティリティカプラのモデル > UC-GL3

Product Advantages
  • (4) Mounting flats attach standard ATI ledge-mount utility modules.
  • Engineered compliance built-in to ensure reliable coupling.
  • Sensors available to detect tool side presence.
  • Drive cylinders and linear actuators available.
  • Hardened stainless steel alignment pins.
GL3 Utility Coupler
GL3 Utility Coupler

SpecificationsDrawingsManuals3D CAD ModelsCompatible Drive CylindersCompatible Modules

 


Compliance X-Y: ア0.16 in
Compliance Z: 0.079 in
General Duty: Heavy
# of Integrated Ports: 4
Port Size: 3/4
Port Type: Checked
Min. Force to Couple*: 1000 lbf
# of Module Flats: 4
Operational Temperature Range: -20 ーF - 150 ーF


*Minimum force required to couple at 80 psi (lbs)


 
 
ATI Industrial Automation
1031 Goodworth Dr. | Apex, NC 27539 USA
電話:+1 919-772-0115 | Fax:+1 919-772-8259
ホーム
製品
ロボット式ツールチェンジャ
力/トルクセンサ
ユーティリティカプラ
マニュアル式ツールチェンジャ
Material Removal Tools
Compliance Devices
ロボット式衝突センサ
ライブラリ
用語解説
動画
3D CAD Models
ソフトウェア   
会社
最新情報
展示会
信用取引申請書
採用情報
Privacy Policy
お問い合わせ
セールスとサポート
資料請求
お車でのアクセス
サイトマップ
© 2026 ATI Industrial Automation, Inc. All rights reserved.
 
  Join A3 Today

 Facebook   Twitter   YouTube  

Privacy Policy Novanta  • Sales Terms & Conditions  • Purchasing Terms & Conditions  • CCPA Novanta