简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
ホーム
製品
ライブラリ
会社
お問い合わせ
サイトマップ
Fluid/Air Module: FF4,AQ5-T  
 
 
Skip Navigation Linksホーム > 製品 > ロボット式ツールチェンジャ > モジュールとアクセサリ > モジュール > エアおよび流体モジュール > FF4,AQ5-T

 

 

Product Advantages
  • Provides fluid/air service to the Master and Tool plates.
  • 1/2 NPT ports.
  • (5) self-sealing ports (Master- and Tool-side).
  • 3/8 poppets.
  • 300 series stainless steel for protection against corrosion.
  • 100 psi (6.9 bar) maximum.
  • Not for vacuum service.

FF4 Master and AQ5 Tool Modules shown
FF4 Master and AQ5 Tool Modules shown

Part NumberSideNotes
9121-FF4-MMStainless Steel Fluid/Air Module with (5) 1/2 NPT self-sealing ports, 3/8 Poppets - Master side
9121-AQ5-TTPneumatic Module with (1) 1/2 NPT, 3/8 Poppets at S5 - Tool side
9121-FF4-TTStainless Steel Fluid/Air Module with (5) 1/2 NPT self-sealing ports, 3/8 Poppets - Tool side