简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Casa
NEW Products
Productos
Librería
Compañía
Contáctenos
Mapa del Sitio
Módulos Discretos: VK2  
 
 
Skip Navigation Links

 

 

Product Description
  • El Módulo de Señal Discreta permite la comunicación y control del Cambiador de Herramientas. Los conectores de 5 pines M12 se proporcionan para la interfaz con el bloque Máster del Vínculo I/O fuera de plataforma para soportar el Cambiador de Herramientas y el I/O especificado por el cliente. Se proporcionan conectores hembra de 5 pines, M12, para soportar las entradas del sensor de proximidad de Bloquear, Desbloquear y RTL (Listo para Bloquear), el ID de Herramientas y la energía del cambiador de herramientas, así como las salidas de Enganche y Desenganche de la válvula del cambiador de herramientas. Una válvula integrada uno o dos solenoides (disponible en el módulo del adaptador de aire y válvula Jxx) controla el mecanismo de bloqueo del Cambiador de Herramientas. Se proporciona la tecnología de Enclavamiento del Estante de Herramientas (TSI) patentada a través de un conector en el módulo de Herramientas. La integración de un interruptor de límite mecánico permitirá que la válvula de solenoide integrada desacople el Cambiador de Herramientas SOLAMENTE cuando la Herramienta esté en el Estante.

VK2 Módulos (Máster y Herramientas)
VK2 Módulos (Máster y Herramientas)

Part NumberSideNotes
9121-VK2-MMMódulo Máster de Vínculo de IO con (4) Conectores M12 de 5 Pines para el Paso del Vínculo I/O, Tres Conectores M12 de 5 Pines para Control de la Válvula y Entradas del Sensor de Bloquear, Desbloquear y Listo para Bloquear. Soporta el Control de la Válvula Integrada - Costado del Máster.
9121-VK2-TTMódulo de Herramientas IO-Link con (4) Conectores M12 Hembra de 5 Pines para Paso de Vínculo I/O - Costado de Herramientas.