| 9121-VB7Z1-M | M | Discrete Signal Module with 26-Pin Amphenol, 19-pin Block, Supports L/U/R1/R2 Sensors with Integrated Valve Pass-yhrough (Uses Double Solenoid Valve) **Supports Tool Stand Interlock on Tool Side - Master side |
| 9121-VB2-T | T | Módulo Discreto, 19 Pines de Amphenol, Bloque de 19 Pines, Enclavamiento del Estante de Herramientas 16 pasos - Costado de Herramientas. |
| 9121-VB3-T | T | Módulo Discreto, 19 Pines de Amphenol, Bloque de 19 Pines, Enclavamiento del Estante de Herramientas, 12 pasos, ID de Herramientas 0-9 - Costado de Herramientas. |
| 9121-VB4-T | T | Módulo Discreto, 19 Pines de Amphenol, Bloque de 19 Pines, Enclavamiento del Estante de Herramientas, 8 Pasos, ID de Herramientas 0-99 -ID - Costado de Herramientas. |
|
|
Descripción: |
Discrete Signal Module with 26-Pin Amphenol, 19-pin Block, Supports L/U/R1/R2 Sensors with Integrated Valve Pass-yhrough (Uses Double Solenoid Valve) **Supports Tool Stand Interlock on Tool Side. |
|
Peso: |
VB7Z1 Master 1.81 lbs (0.82 kg) VB2 Tool 1.36 lbs (0.62 kg) VB3 Tool 1.35 lbs (0.61 kg) VB4 Tool 1.35 lbs (0.61 kg) |
|
Materiales: |
- Aluminum housing and cover
- Clear polycarbonate window
- Rhodium-plated contacts
- Nitrile seals
- Nylon pin block.
|
|
# de Pines: |
VB2-T 16 pass-through VB3-T 12 pass-through VB4-T 8 pass-through |
|
Clasificación Eléctrica: |
Signal Pass-through - 5 Amp/250V max. |
|
Rango de Temperatura Operacional: |
-20 °F - 150 °F (-28.9 °C - 65.6 °C) |
|
|
|
QC-113
| |
| No |
|
QC-210
| |
|
|
Flat A with J-module with pass-through |
| No |
|
QC-213
| |
| No |
|
QC-310
| |
| No |
|
QC-313
| |
| No |
|
QC-510
| |
|
|
Flat A with J-module with pass-through |
| No |
|
QC-1210
| |
|
|
Flat A with J-module with pass-through |
| No |
|
QC-1310
| |
| No |
|
QC-1510
| |
| No |
|
Custom Application QC Models |
|
|
*Puede ser compatible con otros modelos QC. Favor de consultar un Gerente de Cuentas de ATI para mayor información.
|
|
|
|
|
Master
Pareja del Conector de Montado del Cable Lateral |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tool
Pareja del Conector de Montado del Cable Lateral |
|
|
|
There are no connector mates associated with this panel mount connector.
|
|
|
|
|
|
|
|
Tool
Pareja del Conector de Montado del Cable Lateral |
|
|
| N/P de ATI | Tipo | Información del Fabricante |
| 1510-1312012-19 |
Straight
|
| Amphenol | MS3106F22-14P |
| ITT-Cannon | MS3106F22-14P |
|
| 1510-1312003-19 |
90°
|
| Amphenol | ACS08E22-14P(003) |
| Mil-Spec | MS3108F22-14P |
|
|
|
Cables
| Número de Parte | Lado | Tipo | Ambiental | Parte del Fabricante # |
| 9120-C-1511119-U-00-3 | T |
Straight
|
No
|
| Turck | MS 3106M-22-14P-2066-3/S101 |
|
|
| 9630-20-VB7Z1 Family.pdf |
Dibujo del Módulo de la Familia VB7Z1
|
|
| 9620-20-C-VB7Z1.pdf |
Manual del Módulo de Control y Señal VB7Z1-M,VBx-T
|
|
| 9121-VB3-T |
Discrete Signal tool module with 19-pin Amphenol, 19-pin Block, Tool Stand Interlock, 12 Pass-Thru’s, 0-9 Tool ID
|
| 9121-VB7Z1-M |
VB7Z1 Master Discrete Module Assembly
|
| 9121-VB4-T |
Discrete Signal tool module with 19-pin Amphenol, 19-pin Block, Tool Stand Interlock, 8 Pass-Thru’s, 0-99 Tool ID
|
| 9121-VB2-T |
Discrete Signal tool module with 19-pin Amphenol, 19-pin Block, Tool Stand Interlock, 16 Pass-Thru’s
|
|
|