| 9121-VB7-M | M | Módulo Discreto, 26 pines de Amphenol, Bloque de 19 Pines, Soporta Sensores de L/U/R1/R2 con Paso de Válvula Integrada - Costado del Máster. | 
				| 9121-VB2-T | T | Módulo Discreto, 19 Pines de Amphenol, Bloque de 19 Pines, Enclavamiento del Estante de Herramientas, 16 pasos - Costado de Herramientas. | 
				| 9121-VB3-T | T | Módulo Discreto, 19 Pines de Amphenol, Bloque de 19 Pines, Enclavamiento del Estante de Herramientas 12 Pasos, ID de Herramientas 0-9  - Costado de Herramientas. | 
				| 9121-VB4-T | T | Módulo Discreto, 19 Pines de Amphenol, Bloque de 19 Pines, Enclavamiento del Estante de Herramientas, 8 pasos, ID de Herramientas 0-99 - Costado de Herramientas. | 
		
        
		| 
		| 
                     
		
		| Descripción: | Módulo Discreto, Anfenol de 26 pines, Bloque de 19 pines, Soporta sensores L/U/R1/R2 con Paso de Válvula Integrada Utiliza Válvula de uno o dos solenoides), TSI en Herramientas e ID de Herramientas (Se empareja con Herramientas Serie VB). |  
		
		| Peso: | VB7 Master 1.69 lbs (0.77 kg) VB2 Tool 1.36 lbs (0.62 kg)
 VB3 Tool 1.35 lbs (0.61 kg)
 VB4 Tool 1.35 lbs (0.61 kg)
 |  
		
		| Materiales: | Carcasa de aluminio y cubierta. Ventana de policarbonato transparente. Contactos con chapa de rodio. Sellos de nitrilo. Bloque de pines de nylon. 
 |  
		
		| # de Pines: | VB2-T 16 pass-through, VB3-T 12 pass-through, VB4-T 8 pass-through |  
		
		| Clasificación Eléctrica: | Control Signals - 24VDC Pass-through Signals - 5 Amp/250V
 |  
		
		| Rango de Temperatura Operacional: | -20 °F - 150 °F (-28.9 °C - 65.6 °C) |  
 
 
 
 
 | 
 
		| 
	 
		
		| QC-113 |  |  | No |  
		| QC-210 |  | 
		
		|  | Flat A with J-module with pass-through |  | No |  
		| QC-213 |  |  | No |  
		| QC-310 |  |  | No |  
		| QC-313 |  |  | No |  
		| QC-510 |  | 
		
		|  | Flat A with J-module with pass-through |  | No |  
		| QC-1210 |  | 
		
		|  | Flat A with J-module with pass-through |  | No |  
		| QC-1310 |  |  | No |  
		| QC-1510 |  |  | No |  
    
 
    
        | Custom Application QC Models |  
        | 
                 |  
 
 
 
	*Puede ser compatible con otros modelos QC. Favor de consultar un Gerente de Cuentas de ATI para mayor información. | 
 
		| 
		
		| 
           
            
                |  |  
                |  | Master
                    Pareja del Conector de Montado del Cable Lateral |  
                |  |  |  |  
		| 
 |  
		| 
        
        
            |  |  
                |  | Tool
                    Pareja del Conector de Montado del Cable Lateral |  
                |  | 
		
		
		| There are no connector mates associated with this panel mount connector. |  |  |  
 
 Cables
 
 
		
		
		| Número de Parte | Lado | Tipo | Ambiental | Parte del Fabricante # |  
		| 9120-C-1511119-U-00-3 | T | Straight | No | 
		
		
		| Turck | MS 3106M-22-14P-2066-3/S101 |  |  
 
 
 | 
 
		| 
		
		| 9630-20-VB7 Family.pdf | Dibujo de la Familia del Módulo VB7 |  | 
 
		| 
		
		| 9620-20-C-VB7M VBxT.pdf | Manual del Módulo de Control y Señal VB7-M, VBx-T |  | 
 
		| 
 
		
		| 9121-VB3-T | Discrete Signal tool module with 19-pin Amphenol, 19-pin Block, Tool Stand Interlock, 12 Pass-Thru’s, 0-9 Tool ID |  
		| 9121-VB7-M | Discrete Signal Master Module with 26-Pin Amphenol, 19-pin Block, Supports L/U/R1/R2 Sensors w/ Integrated Valve Pass Through (Uses Single or Double Solenoid Valve) **Supports Tool Stand Interlock on Tool Side and Works w/VB Series Tools** |  
		| 9121-VB2-T | Discrete Signal tool module with 19-pin Amphenol, 19-pin Block, Tool Stand Interlock, 16 Pass-Thru’s |  
		| 9121-VB4-T | Discrete Signal tool module with 19-pin Amphenol, 19-pin Block, Tool Stand Interlock, 8 Pass-Thru’s, 0-99 Tool ID |  
    
 | 
 |