简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Casa
NEW Products
Productos
Librería
Compañía
Contáctenos
Mapa del Sitio
Módulos Discretos: VB12-M,VB13-M,VB12-T  
 
 
Skip Navigation Links

 

 

Product Description
  • El módulo VB12/VB13 está equipado con conectores estilo MS-3122 de 36 pines para la interfaz con los sensores de Bloquear, Desbloquear y Listo para Bloquear del Cambiador de Herramientas y para suministrar señales y energía al herramental del extremo del brazo. Se proporciona un interfaz eléctrica en el módulo Máster para soportar una válvula integrada de doble solenoide (no se soportan las válvulas de un solo solenoide). Bloque interno de pines para las conexiones eléctricas de la válvula (disponible en el adaptador de la válvula Jxx con módulo de paso). Hasta 19 señales de paso disponibles para uso del cliente. Una bota flexible rodea el bloque de pines para sellar la conexión contra humedad y líquidos mientras se acopla. Para prevenir la liberación no intencionada de las Herramientas, se enruta la energía eléctrica al circuito de la válvula de desenganche a través de un interruptor de seguridad que se monta en el Máster (no se incluye sensor). Con el activador montado en el Estante de Herramientas, el interruptor de seguridad asegurará que una sola herramienta se puede liberar en el Estante de Herramientas. Paquete de diseño compacto.

VB12 Módulos (Máster y Herramientas) mostrados
VB12 Módulos (Máster y Herramientas) mostrados

Part NumberSideNotes
9121-VB12-MMMódulo de Señal Discreta con Conector de Bayoneta PT de 36 Pines, TSI en el Máster, Soporta Sensores NPT de L-U-R1-R2 y Válvula Integrada (R1 y R2 en Series) - Costado del Máster.
9121-VB13-MMMódulo de Señal Discreta con Conector de bayoneta PT de 36 Pines montado en un Bloque del Espaciador de Ángulo Recto, TSI en Máster, Soporta Sensores NPT de L/U/R1/R2 y Válvula Integrada (R1 y R2 en Series) - Costado del Máster.
9121-VB12-TTMódulo de Señal Discreta con Conector de Bayoneta PT de 36 Pines, TSI en el Máster, Soporta Sensores NPT de L-U-R1-R2 y Válvula Integrada (R1 y R2 en Series) - Costado de Herramientas.

.


 
 
ATI Industrial Automation
1031 Goodworth Dr. | Apex, NC 27539 USA
Teléfono: +1 919-772-0115 | Fax: +1 919-772-8259
Casa
Productos
Cambiadores de herramientas robóticos
Sensores de fuerza / torsión
Acopladores de Utilidad
Cambiadores de herramientas manuales
Material Removal Tools
Compliance Devices
Sensores de Colisión robóticos
Librería
Glosario
Video
3D CAD Models
Software   
Compañía
Noticias
Exposiciones
Solicitud de crédito
Trabajo
Privacy Policy
Contactenos
Ventas y Soporte
Solicitud de información
Rutas
Mapa del Sitio
© 2025 ATI Industrial Automation, Inc. Todos los derechos reservados.
 
  Join A3 Today

 Facebook   Twitter   YouTube  

Privacy Policy Novanta  • Sales Terms & Conditions  • Purchasing Terms & Conditions  • CCPA Novanta