简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Casa
NEW Products
Productos
Librería
Compañía
Contáctenos
Mapa del Sitio
Módulos Discretos: VA7 Family  
 
 
Skip Navigation Links

 

 

Product Description
  • El Módulo de Señal Discreta permite la comunicación y control del Cambiador de Herramientas. Conector Turck M27. Una válvula integrada de uno o dos solenoides (disponible en el adaptador de la válvula Jxx con módulo de paso) controla el mecanismo de bloqueo del Cambiador de Herramientas. Hasta 19 pasos de señal disponibles para uso del cliente. Una bota flexible rodea el bloque de pines y sella la conexión a prueba de humedad mientras se acopla. El conector TSI del Máster proporciona una pausa en el circuito de desenganche de la válvula. Conjuntamente con un interruptor de límite, este conector se puede utilizar por parte del cliente para asegurar que el Cambiador de Herramientas se desacopla solamente cuando las Herramientas están en el estante de herramientas. Suministrado de fábrica con el conector de capacitación de puenteo. Capacidad de ID de Herramientas (0-999). Se proporcionan entradas del sensor de Listo para Bloquear (R1 y R2), Bloquear y Desbloquear. Paquete de diseño compacto.

VA7  Módulos Máster y Herramientas SA2
VA7 Módulos Máster y Herramientas SA2

Part NumberSideNotes
9121-VA7-MMMódulo Discreto, Conector M27 Turck de 27 Pines, Bloque de 19 Pines, Soporta Sensores de L/U/R1/R2 con Paso de la Válvula Integrada. Soporta TSI. Funciona con Herramientas Serie SA - Costado del Máster.
9121-SA2-TTMódulo Discreto, 19 pines de Amphenol, Bloque de 19 pines, 19 Pasos – Costado de Herramientas.
9121-SA3-TTMódulo Discreto, 19 Pines de Amphenol, Bloque de 19 Pines, 15 Pasos, ID de Herramientas - Costado de Herramientas.
9121-SA4-TTMódulo Discreto, 19 Pines de Amphenol, Bloque de 19 Pines, 11 Pasos, ID de Herramientas 0-99 - Costado de Herramientas.