|  |  | 日本語  | Português
NEW Products
Módulos de Alineación: JL3,JL4  
 
 
Skip Navigation Links

 

 

Product Description
  • Proporciona hasta 1/2" de capacidad de mala alineación x-y. El adaptador se utiliza para montar módulos de patrón único o dual J16 en QC. (1) pin de alineación de 1. 25" en el costado Máster. (1) Brida de 1. 25" en el costado de Herramientas (redondo en la Herramienta JL3 y alargado en la Herramienta JL4). Cuando se utiliza en el Cambiador de Herramientas, se requiere (2) Máster JL3, (1) Herramienta JL3 y (1) Herramienta JL4.

JL3 Módulos (Máster y Herramientas)
JL3 Módulos (Máster y Herramientas)

Part NumberSideNotes
9121-JL3-MMMódulo de alineación total con pin de alineación de 1.25” - Costado del Máster.
9121-JL3-TTMódulo de Alineación Total con cojinete redondo de 1.25" - Costado de Herramientas.
9121-JL4-TTMódulo de Alineación Total con cojinete alargado de 1.25" - Costado de Herramientas.

.


 
 



Compliance Devices
  
© 2026
 
 

       

Privacy Policy Novanta  • Sales Terms & Conditions  • Purchasing Terms & Conditions  • CCPA Novanta