简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Casa
NEW Products
Productos
Librería
Compañía
Contáctenos
Mapa del Sitio
Módulos Eléctricos: G14  
 
 
Skip Navigation Links

 

 

Product Description
  • Módulo de 5 posiciones, eléctrico ajustable - Costado del Máster y de Herramientas. Proporciona 5 posiciones exclusivas en 180 grados para aumentar la flexibilidad en los paquetes de funda del robot. El módulo debe ajustarse y asegurarse en posición antes de la operación, de otra manera pueden ocurrir daños internos en los conductores. 19 pines (14 disponibles para el cliente). Capacidad de 3 Amp/250 VCA. Miniconector MS de rápida desconexión. Bloque de pines sellando contra humedad cuando se acopla. 0-15 Tool-ID. Se empareja con los módulos G19, R19, S19 o T19. Contactos sin toque en el módulo Máster. El pin "C" se empareja primero, último descanso. Recomendado para utilizar a tierra. Diseño patentado.

G19  Módulos Máster y Herramientas G14 Módulo de Herramientas
G19 Módulos Máster y Herramientas G14 Módulo de Herramientas

Part NumberSideNotes
9120-G14-TTConector miniatura MS de rápida desconexión de 19 pines (14 disponibles para el cliente), 3 Amp/250VCA, con ID de Herramientas 0-15 incluido dentro y eslabón giratoria de 5 posiciones - Costado de Herramientas solamente.