9121-FF4-M | M | Módulo de Fluido/Aire de Acero Inoxidable con (5) puestos autosellables NPT 1/2, Válvulas de retención de 3/8 - Costado del Máster. |
9121-AQ5-T | T | Módulo Neumático con (1) NPT 1/2, válvula de asiento 3/8 en S5 - Costado de Herramientas. |
9121-FF4-T | T | Módulo de Fluido/Aire de Acero Inoxidable con (5) puertos autosellables NPT 1/2, Válvulas de Retención de 3/8 - Costado de Herramientas. |
Descripción: |
Módulo de Fluido/Aire de Acero Inoxidable con (5) puertos autosellables NPT 1/2, Vástagos de 3/8. |
Peso: |
FF4 Master 7.20 lbs (3.27 kg) FF4 Tool 5.15 lbs (2.34 kg) AQ5 Tool 2.04 lbs (0.93 kg) |
Materiales: |
- Carcasas de acero inoxidable. Acero inoxidable. , Nitrilo y componentes de válvula de PVC.
|
Rango de Temperatura Operacional: |
-20 °F - 150 °F (-28.9 °C - 65.6 °C) |
|
QC-113
| |
|
Flat C Will mount to Flat B and D, but may interfere with modules on adjacent flats. Consult Applications Engineering. |
| No |
QC-210
| |
| No |
QC-213
| |
| No |
QC-310
| |
| No |
QC-313
| |
| No |
QC-510
| |
| No |
QC-1210
| |
| No |
QC-1310
| |
| No |
QC-1510
| |
| No |
Custom Application QC Models |
|
*Puede ser compatible con otros modelos QC. Favor de consultar un Gerente de Cuentas de ATI para mayor información.
|
Cables
There are no Cables associated with this module.
|
|
9630-20-FF4.pdf |
Dibujo del Módulo FF4
|
9630-20-FF4M-AQ5T.pdf |
Dibujo del Módulo FF4-M,AQ5-T
|
|
9620-20-D-FF4 FH10.pdf |
Manual del Módulo Aire/Fluido FF4/AQ5T,FH10/AQ4T
|
|
9121-FF4-T |
Tool Fluid/Air Module, (5) 1/2NPT, 3/8" Poppets, SS
|
9121-FF4-M |
Master Fluid/Air Module, (5) 1/2NPT, 3/8" Poppets, SS
|
9121-AQ5-T |
Tool Air Module, (1) 1/2NPT at S5, 3/8" Poppet
|
|
|