简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Casa
NEW Products
Productos
Librería
Compañía
Contáctenos
Mapa del Sitio
Módulos Servo: EF9  
 
 
Skip Navigation Links

 

 

Product Description
  • Pasa conexiones de energía eléctrica y de señal a un motor servo transgun. Los cables de energía y de señal se pueden enrutar de forma separada. Los circuitos de energía y señal se aíslan eléctricamente entre ellos y del Cambiador de Herramientas. El cableado tiene protección EMI/RF para protegerlo de la estática. Contactos sin toque en el Máster. Sellos contra humedad y polvo. Pin central extendido para el primer contacto. Cableado FANUC/MILCO. Conector M12 de 4 cables para detección de temperatura. Tira termina interna de 4 posiciones para cableado auxiliar. Liberación de estrangulación para cableado auxiliar.

EF9 Módulos (Máster y Herramientas) mostrados
EF9 Módulos (Máster y Herramientas) mostrados

Part NumberSideNotes
9121-EF9-MMEnsamble del Módulo Servo con Especificaciones de FANUC/MILCO con (2) Conectores de Amphenol, (1) Conector M12 y Tira de Terminal de 4 Posiciones - Costado del Máster.
9121-EF24-TTServo Module with 4-pin Power Connector, 17-pin Encoder Connector, Overtemp and Adaptive Welding Connections, Battery Backup, No Brake - Tool side
9121-EF56-TTServo Module with 4-Pin Female Power, 17-Pin Female Encoder, M12 Overtemp Connector, 5-Pin Female Battery Backup, No Brake - Tool side