简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Casa
NEW Products
Productos
Librería
Compañía
Contáctenos
Mapa del Sitio
Módulos EtherNet/IP: DKG-M,DKF-T,DKQ-T  
 
 
Skip Navigation Links

 

 

Product Description
  • La interfaz Ethernet/IP integrada soporta Rápida Conexión. Interruptor de Ethernet integrado administrado. Servidor web integrado para Herramientas. Configuración del cambiador y manejo del interruptor de Ethernet. Un (1) conector Ethernet M12, cada uno en los módulos Máster y de Herramientas. Se proporciona un miniconector de 4 pines estándar en los módulos Máster y de Herramientas para la interfaz con la Energía Auxiliar. El Circuito de Prevención Arc de ATI (patente pendiente) protege todos los contactos de energía eléctrica contra la reducción de vida que pudiera ocasionarse por cargas con alta corriente de entrada durante el acoplamiento/ desacoplamiento. ID de Herramientas, ajustable de 0 a 9. Bloque interno de pines para conexiones eléctricas de la válvula. El diseño de múltiples funciones requiere menos cables y conectores y permite un ensamble compacto. Se proporciona la tecnología de Enclavamiento del Estante de Herramientas (TSI) patentada a través de un conector en el módulo de Herramientas. La integración de un interruptor de límite mecánico permitirá que la válvula de solenoide integrada desacople el Cambiador de Herramientas SOLAMENTE cuando la Herramienta esté en el Estante.

DKG  Módulos Máster y Herramientas DKF
DKG Módulos Máster y Herramientas DKF

Part NumberSideNotes
9121-DKG-MMMódulo EtherNet/IP con interruptor de Ethernet integrado que soporta la funcionalidad DHCP y la Rápida Conexión de EtherNet/IP, Paso de Energía Auxiliar de Entrada y Conmutada, TSI en Herramientas. Conector M12 con código D para comunicación de Ethernet, (1) Miniconector de 4 Pines para la energía de entrada y para la Energía Auxiliar Conmutada. Detección de Bloquear, Desbloquear y RTL con cables LED en el Máster e ID de Herramientas desde el módulo de Herramientas también están soportados. Circuito de Prevención de Arco aplicado en la Energía Auxiliar Conmutada y No Conmutada y energía de entrada - Costado del Máster.
9121-DKF-TTMódulo EtherNet/IP, soporta ID de Herramientas 0-9 a través del módulo Máster, puerto Ethernet y paso de Energía Auxiliar, TSI en Herramientas. Conector Hembra M12 con código D para Comunicación Ethernet, Miniconector Hembra de 4 Pines para Energía Auxiliar Conmutada y No Conmutada de, Conector Hembra M12 de 4 Pines proporcionado para soportar TSI en Herramientas - Costado de Herramientas.
9121-DKQ-TTEtherNet/IP Tool module supports 0-9 Tool-ID through the Master module, Ethernet port, and AUX power pass-through, TSI on Tool supporting RFID based Safety Switch. M12 D-coded Female Connector for Ethernet communication, Mini 4-Pin Female Connector for switched and un-switched AUX Power, M12 5-Pin Female Connector provided to support TSI on Tool - Tool side

.


 
 
ATI Industrial Automation
1031 Goodworth Dr. | Apex, NC 27539 USA
Teléfono: +1 919-772-0115 | Fax: +1 919-772-8259
Casa
Productos
Cambiadores de herramientas robóticos
Sensores de fuerza / torsión
Acopladores de Utilidad
Cambiadores de herramientas manuales
Material Removal Tools
Compliance Devices
Sensores de Colisión robóticos
Librería
Glosario
Video
3D CAD Models
Software   
Compañía
Noticias
Exposiciones
Solicitud de crédito
Trabajo
Privacy Policy
Contactenos
Ventas y Soporte
Solicitud de información
Rutas
Mapa del Sitio
© 2025 ATI Industrial Automation, Inc. Todos los derechos reservados.
 
  Join A3 Today

 Facebook   Twitter   YouTube  

Privacy Policy Novanta  • Sales Terms & Conditions  • Purchasing Terms & Conditions  • CCPA Novanta