Descripción: |
Módulo DeviceNet de Capacidad de Rápida Conexión con Prevención Arc, sin Bypass TSI, Enganche de Bloque sin Herramienta. |
Peso: |
Master 2.25 lbs (1.02 kg) Tool 1.35 lbs (0.61 kg) |
Materiales: |
- Carcasa de aluminio/cubiertas. Ventana de policarbonato transparente. Contactos con chapa de metales preciosos. Sellos de Delrin. Bloque de pines de nylon.
|
Clasificación Eléctrica: |
Control modules - 24VDC Pass-through signals - 3 Amp/30VDC |
Rango de Temperatura Operacional: |
-20 °F - 150 °F (-28.9 °C - 65.6 °C) |
|
Custom Application QC Models |
|
*Puede ser compatible con otros modelos QC. Favor de consultar un Gerente de Cuentas de ATI para mayor información.
|
|
|
Master
Pareja del Conector de Montado del Cable Lateral |
|
There are no connector mates associated with this panel mount connector.
|
|
|
|
|
|
Master
Pareja del Conector de Montado del Cable Lateral |
|
There are no connector mates associated with this panel mount connector.
|
|
|
|
|
|
Tool
Pareja del Conector de Montado del Cable Lateral |
|
There are no connector mates associated with this panel mount connector.
|
|
|
|
|
|
Tool
Pareja del Conector de Montado del Cable Lateral |
|
There are no connector mates associated with this panel mount connector.
|
|
|
|
|
|
Tool
Pareja del Conector de Montado del Cable Lateral |
|
There are no connector mates associated with this panel mount connector.
|
|
|
Cables
There are no Cables associated with this module.
|
|
9630-20-DB12M DB10T.pdf |
Dibujo del Módulo DB12-M,DB10-T
|
|
9620-20-C-DB12M DB10T.pdf |
Manual del Módulo de Control y Señal DB12-M,DB10-T
|
|
9121-DB10-T |
Quick Connect Capable DeviceNet Module, Supports Arc Prevention on the Master
|
9121-DB12-M |
Quick Connect Capable DNet Master w/ Arc Prevention, no RTL Bypass, Block Latch w/o Tool
|
|