9121-AQ2-M | M | (4) Puertos autosellables G 1/2 (BSPP) - Módulo de Aire Solamente - Costado del Máster. |
9121-AQ2-T | T | (4) Puertos autosellables G 1/2 (BSPP) - Módulo de Aire Solamente - Costado de Herramientas. |
9121-AQ7-T | T | (4) puertos de paso G 1/2 (BSPP) – Módulo de Aire Solamente - Costado de Herramientas. |
Descripción: |
(4) puertos autosellables G 1/2 (BSPP) (AQ2-M/T) y de pase (AQ7-T) - Módulo de Aire solamente. |
Peso: |
AQ2 Master 2.65 lbs (1.20 kg) AQ2 Tool 1.90 lbs (0.86 kg) |
Materiales: |
- Carcasa de aluminio anodizado. Componentes de la válvula de acero inoxidable. Sellos de nitrilo.
|
Rango de Temperatura Operacional: |
-20 °F - 150 °F (-28.9 °C - 65.6 °C) |
|
QC-113
| |
|
Flat C Will mount to Flat B and D, but may interfere with modules on adjacent flats. Consult Applications Engineering. |
| No |
QC-210
| |
| No |
QC-213
| |
| No |
QC-310
| |
| No |
QC-313
| |
| No |
QC-510
| |
| No |
QC-1210
| |
| No |
QC-1310
| |
| No |
QC-1510
| |
| No |
Custom Application QC Models |
|
*Puede ser compatible con otros modelos QC. Favor de consultar un Gerente de Cuentas de ATI para mayor información.
|
Cables
There are no Cables associated with this module.
|
|
9630-20-AQ2.pdf |
Dibujo del Módulo de Aire AQ2
|
9630-20-AQ2M AQ7T.pdf |
Dibujo del Módulo AQ2-M,AQ7-T
|
|
9620-20-D-AQ2.pdf |
Manual del Módulo de Aire AQ2
|
|
9121-AQ7-T |
Pneumatic module with (4) ½ G pass-through ports - Tool Side
|
9121-AQ2-T |
Pneumatic tool module with (4) ½” G self-sealing ports
|
9121-AQ2-M |
Pneumatic master module with (4) ½ G self-sealing ports
|
|
|