Descripción: |
(2) puertos autosellables NPT 3/8 (costado Máster), (2) puertos de paso NPT 3/8 (costado de Herramientas), Módulo de Aire Solamente. |
Peso: |
Master 0.60 lbs (0.27 kg) Tool 0.45 lbs (0.20 kg) |
Materiales: |
- Carcasa de aluminio anodizado. Componentes de la válvula de acero inoxidable. Sellos de nitrilo.
|
Rango de Temperatura Operacional: |
-20 °F - 150 °F (-28.9 °C - 65.6 °C) |
|
QC-76
| |
| No |
MC-36R
| |
|
Flats A, B - Line pressure must be removed prior to coupling/uncoupling. Checked fluid/air modules require extra force to properly couple. |
| No |
Custom Application QC Models |
|
*Puede ser compatible con otros modelos QC. Favor de consultar un Gerente de Cuentas de ATI para mayor información.
|
Cables
There are no Cables associated with this module.
|
|
9630-20-AN2AM AN2AUT.pdf |
AN2A-M,AN2AU-T Air Module Drawing
|
|
9620-20-D-AN2AM AN2AUT.pdf |
Manual del Módulo de Aire AN2A-M,AN2AU-T
|
|
9120-AN2A-M |
Pneumatic Master module with (2) 3/8" NPT Axial ports
|
9120-AN2AU-T |
Pneumatic Tool Module with (2) 3/8" NPT Axial pass-through ports
|
|