Descripción: |
Módulo Eléctrico, 6 Pines, 3 Amp/50VCA con conexiones de soldadura, para QC-001 solamente. |
Peso: |
Master 0.01 lbs (0.005 kg) Tool 0.01 lbs (0.005 kg) |
Materiales: |
- Pines de contacto con chapa de metales preciosos. Delrin®.
|
Clasificación Eléctrica: |
3 Amp/50VAC |
Rango de Temperatura Operacional: |
-20 °F - 150 °F (-28.9 °C - 65.6 °C) |
|
QC-1
| |
|
Electrical modules must be utilized in matching pairs: one each on Flat A and Flat B. Suggested QC operating air pressure should be at least 90 psi. |
| No |
Custom Application QC Models |
|
*Puede ser compatible con otros modelos QC. Favor de consultar un Gerente de Cuentas de ATI para mayor información.
|
Cables
There are no Cables associated with this module.
|
|
9630-20-E06.pdf |
E06 Module Drawing
|
|
9610-20-1955.pdf |
Manual de Instalación y Operación QC-001
|
|
9120-E06-M |
Electrical Module, 6 Pin, 3 Amp/50 VAC with solder connections, QC-001 Master
|
9120-E06-T |
Electrical Module, 6 Pin, 3 Amp/50 VAC with solder connections, QC-001 Tool
|
|