ATI expande su línea de sensores de colisión robóticos
SR-48 desarrollado para cargas útiles más pequeñas
Apex, NC , abril 30, 2013
ATI Industrial Automation acaba de lanzar la última incorporación a su línea de sensores de colisión robóticos. El SR-48 fue desarrollado para proporcionar un sensor de colisión de rango más bajo que el modelo SR-61, pero con un diseño sólido similar. El diseño patentado de ATI incluye una característica de restablecimiento automático que beneficia la seguridad del lugar de trabajo. Luego de una colisión de un robot, el sensor de colisión se restablecerá automáticamente cuando el robot retire las herramientas del objeto que causó el choque. Compatible con los ejes X, Y y Z, esta capacidad proporciona un método más seguro de restablecimiento, haciendo que el personal no tenga que ingresar a la celda robótica.

El SR-48 se puede utilizar en diferentes aplicaciones, incluida la soldadura por arco. El nuevo sensor de colisión fue diseñado con superficies de montaje flexibles, roscadas y pasantes con patrones de diseño simples, lo que reduce la altura de apilamiento de las herramientas. La detección de colisiones de respuesta rápida significa que el circuito de dos cables se puede configurar como declive o fuente. Respuesta de separación consistente, lo que significa que la respuesta es similar a una presión determinada, independientemente de si la colisión es angular, axial compresiva o de torsión. Otras características incluyen: alta repetibilidad, amplia rotación de momento y de torsión, diseño resistente y bajo costo. Todas estas características hacen que el sensor de colisión SR-48 sea una inversión que vale la pena para proteger los robots y las herramientas, mientras se minimiza el tiempo de inactividad y se elimina la necesidad de la intervención humana.

Encontrará más información sobre el sensor de colisión SR-48 aquí.

Encontrará más información sobre los sensores de colisión robóticos aquí.

[Img1Link]