Cambiadores de Herramientas Manuales para Aplicaciones Colaborativas.
El Cambiador Manual de Herramientas MC-10 brinda una solución para cambiar herramientas rápidamente a mano a precios competitivos y se usan efectivamente en aplicaciones con robots colaborativos. El mecanismo de sujeción con mango rotativo ergonómico asegura que la herramienta esté sujetada firmemente y también permite una manipulación simple, fácil de sentir para el operador. Este Cambiador de Herramientas Manual puede cargar hasta 10 kg (22 lb) e incluye varias características a prueba de fallas que previenen que se suelte o afloje a causa de la vibración. El MC-10 tiene puertos de aire integrados y opciones adicionales para pasar señales eléctricas en caso de ser necesario.

Da clic aquí para más información acerca de nuestro Cambiador de Herramientas Manual MC-10.

¡Ponte en contacto con nosotros para que te coticemos hoy mismo!


Cambiador de Herramientas Manual MC-10 para Aplicaciones Colaborativas

[Img3Link]
El MC-10 de ATI montado a un Universal Robot.