ATI desarrolla el nuevo Cambiador de Herramientas Tobótico QC-46
El nuevo cambiador de herramientas QC-46 aporta una flexibilidad y compatibilidad óptima con el robot en un diseño compacto. Este nuevo cambiador de herramientas es extremadamente ligero, pesa 2.98 kg y tiene una altura de muy baja de 66.3 mm.

El cambiador de herramientas QC-46 tiene un total de cuatro lados planos y puede montar hasta siete módulos de utilidad por separado para pasar una gran variedad de utilidades como: señales, fluidos, aire y más. Utiliza el mismo mecanismo de bloqueo probado que el cambiador de herramientas QC-40, que maneja cargas útiles de hasta 110 libras (50 kg). Tiene la misma capacidad de momento XY que el cambiador de herramientas QC-40, pero ha aumentado la capacidad de momento Z hasta 2600 in / lbs. Aumento de la capacidad del momento Z significa que el cambiador de herramientas puede manejar cargas de torsión más altas.

El QC-46 también ofrece detección de bloqueo / desbloqueo interno, es opcional y se monta directamente en robots con un patrón ISO de 100 mm. Esto elimina la necesidad de una placa de interfaz en la mayoría de los casos.

Clic aquí para más información de Cambiadores de Herramientas Roboticos.

Clic aquí para más información sobre el Cambiador de Herramientas Robótico QC-46.

[Img1Link]
Cambiador de Herramientas Robótico QC-46