简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Home
NEW Products
Produtos
Biblioteca
Empresa
Contate-nos
Mapa do Site
Acopladores de Utilidades - Descrição de Produto  
 
 
Skip Navigation LinksHome > Produtos > Acopladores de Utilidades > Descrição de Produto

Os Acopladores de Utilidades da ATI se destinam a aplicações onde há a necessidade de se conectar rapidamente, utilidades como ar, fluido, força e sinais elétricos em aplicações de acoplagem e fixações. Seu desenho modular de múltiplas acoplagens, permite a colocação de qualquer um dos módulos de utilidades complementares padrão da ATI e otimizará os tempos de ciclo e flexibilidade em qualquer célula de produção. A conexão do lado Mestre oferece um mecanismo de conformidade rotacional exclusivo que acomoda grandes desalinhamentos de ferramental. Os Acopladores de Utilidades podem ser fornecidos com um cilindro acionador a ar ou elétrico. Os Acopladores de Utilidades da ATI oferecem uma solução rápida e eficiente em termos de custo para todas as suas necessidades de acoplamento.

Destaques do Produto
  • Conformidade rotacional projetada e integrada garante um acoplamento confiável

  • Superfícies planas de montagem comuns para fixar os módulos de utilidades padrão da ATI

  • Disponibilidade de portas de ar integradas

  • Compatível com DeviceNet, Ethernet ou PROFINET

  • Disponibilidade de Cilindros Acionadores e Atuadores Lineares

  • Disponibilidade de sensores de presença do lado Ferramenta

   
Os Acopladores de Utilidades geralmente utilizam um corpo de alumínio anodizado, um sistema de pinagem de alinhamento em aço inoxidável e pinos de sobrecarga em aço reforçado. Geralmente, não há nenhum mecanismo de travamento na unidade. Ao invés disso, o dispositivo depende da força de um cilindro acionador opcional ou atuador linear para manter uma pressão constante de acoplamento. A ATI fornece cilindros acionadores ou atuadores lineares conforme as necessidades de cada aplicação específica. É importante dimensionar corretamente o cilindro acionador correto para sua aplicação. Considerações devem ser feitas para compensar as forças contrárias das portas em uso quando dimensionar o cilindro correto para sua aplicação. A página de modelos de Acopladores de Utilidades mostra as montagens de cilindros acionadores compatíveis para cada estilo de Acoplador. Além disso, cilindros acionadores específicos podem ser fornecidos sob encomenda. É importante ter em mente as forças de resistência relativamente altas que os cilindros acionadores terão de lidar quando se projeta as instalações circundantes.
   
Exclusivo Mecanismo de Conformidade

Os Acopladores de Utilidades possuem um recurso de conformidade exclusivo incorporado no lado Mestre que permite uma conformidade de 4 mm em qualquer direção do plano de acoplamento. Além disso, ele permite + 3 graus de conformidade rotacional. Há três pares de molas pré-carregadas no interior do alojamento que forçam o corpo principal a se autocentrar nos rolamentos de impulso de chanfragem customizada. Este sistema acomoda desalinhamentos relativamente grandes do Mestre e da Ferramenta antes da acoplagem. Para aplicações que necessitam de maior conformidade, por favor, entre em contato com a ATI para que possamos projetar uma solução customizada. Os Acopladores de Utilidades da ATI podem também ser rígidos. Os acopladores rígidos oferecem uma solução de baixo custo para conectar utilidades de ar ou de eletricidade e são bastante adequados para aplicações onde as instalações correspondentes podem ser bem alinhadas.
   
Módulos de Utilidades Complementares

Os Acopladores de Utilidades da ATI são compatíveis com um grande número de módulos de utilidades padrão da ATI, com capacidade de funcionarem em uma ampla gama de aplicações. Esta flexibilidade se deve em grande parte aos muitos modelos diferentes de módulos de utilidades que foram desenvolvidos para os Trocadores de Ferramentas da ATI nos últimos anos. Os corpos Mestre e de Ferramentas são equipados com recursos de montagem para módulos que permitem que o acoplador conecte até quatro módulos de utilidades padrão adicionais do Trocador de Ferramentas. Os corpos Mestre e de Ferramentas podem ser fornecidos com recursos opcionais incorporados que conectam rapidamente múltiplas utilidades do lado Mestre para o lado Ferramentas.

Há algumas considerações especiais que são necessárias quando se acrescenta módulos de ar ou fluido. Cada porta de ar/fluido produz uma certa quantidade de força de resistência, que precisa ser quantificada na hora de se especificar o cilindro de movimentação. Portas maiores exercem grandes forças no acoplador que precisam ser superadas para garantir uma conexão nivelada. Além disso, se o Acoplador de Utilidades for configurado com um grande número de portas de ar/fluido em um só lado da montagem, as forças de resistência resultantes estarão fora de centro e podem por isso requerer um grande cilindro acionador. Se você deseja acrescentar módulos de ar/fluido adicionais ao acoplador além da quantidade de portas integradas, contate a ATI para assistência com sua aplicação.

Você encontra informações sobre nossos módulos complementares aqui.

Conexão do tipo módulo-corpo do Acoplador de Utilidades (Modelo G2)