简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Home
NEW Products
Produtos
Biblioteca
Empresa
Contate-nos
Mapa do Site
Descrição de Produto e Recursos  
 
 
Skip Navigation LinksHome > Produtos > Trocadores de Ferramentas Robóticos > Descrição de Produto e Recursos


Trocadores de Ferramentas Quick Change Padrão - Esta série de Trocador de Ferramentas foi construída em torno de um corpo 'redondo' com portas pneumáticas integradas e nosso mecanismo de travamento de alta resistência patenteado. Uma variedade de módulos elétricos estão disponíveis para uso com as Séries Padrão.

Trocadores de Ferramentas para Automação Pesada Quick Change - A série de Trocadores de Ferramentas para Automação Pesada foi construída em torno de um corpo 'quadrado' que utiliza nosso mecanismo de travamento patenteado de alta resistência. Essa série de Trocadores de Ferramentas é mais modular no seu projeto, com uma ampla gama de módulos para eletricidade, pneumáticos, fluídos e de alta potência disponíveis. Trocadores de Ferramentas de Automação Pesada são comumente utilizados no manejo de materiais pesados e para aplicações de soldagem primária e secundária.

Para aplicações que não requerem um mecanismo de travamento, os Acopladores de Utilidades ATI podem ser uma opção.  Clique aqui para mais informações.

Se você precisa trocar ferramentas manualmente, os Trocadores Manuais de Ferramentas da ATI podem ser uma solução eficiente em termos de custo.  Clique aqui para mais informações.

Ambas as opções podem utilizar uma variedade de Módulos de Utilidades para Trocadores de Ferramentas ATI.

  • Repetibilidade Extremamente Alta
    O pistão age como um grande pino passante, alinhando as placas Mestra e de Ferramentas com fidelidade sem igual. Testado a um milhão de ciclos, a cargas previstas, demonstra que a repetibilidade típica é muito melhor do que os valores garantidos.

  • Alta Rigidez
    O Trocador de Ferramentas Quick-Change possui uma alta capacidade de momento, devido à grande resistência e diâmetro do pistão de travamento. O Trocador de Ferramentas acoplado permanece rígido durante os movimentos de alta inércia, evitando falhas no travamento ou problemas com tarefas repetidas.

  • Excelente Confiabilidade
    O mecanismo de travamento de múltiplos afunilamentos patenteado na verdade vai se amaciando ao invés de se desgastar. As portas pneumáticas utilizam buchas de borracha de longa vida projetadas de forma única que evitam qualquer perda de pressão de ar. Pinos elétricos de sondagem na Placa Mestra garantem o contato com os pinos fixos da Placa de Ferramentas. O Trocador Robótico de Ferramentas Quick-Change foi construído para durar.

  • Mecanismo Superior de Travamento Anti-Falhas
    O Mecanismo de Travamento do Trocador de Ferramentas ATI possui um recurso Anti-Falhas que evita que a placa de Ferramentas se solte da placa Mestra caso a pressão de ar do travamento seja acidentalmente interrompida.

  • Design Leve e Compacto

  • Econômico
    Vendas mundiais em quantidades permitiram que alcançássemos preços iguais ou abaixo da concorrência para o Trocadores de Ferramentas Quick-Change.

  • Flexível
    Com uma ampla gama de módulos elétricos, pneumáticos e para fluídos disponíveis, os Trocadores de Ferramentas Quick-Change da ATI podem ser configurados para a maioria das aplicações. Para obter informações detalhadas sobre opções de compatibilidade com um Trocador de Ferramentas específico, não deixe de contatar o setor de vendas pelo telefone 919-772-0115.


Trocadores de Ferramentas da Série Padrão


Trocadores de Ferramentas para Automação Pesada